(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱防災手袋 CGF6F45・CGF6F35

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐熱防災手袋 CGF6F45・CGF6F35

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
17,294円 ~ 23,461円
税込価格
19,023円 ~ 25,807円

【特長】・生地表面がやわらかく、疲れにくいです。・断熱材強化タイプの耐熱手袋で...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ:
    その他
  • 色:
    麻色
  • 材質:
    アラミド混耐熱フェルトCOP301
  • 内容量:
    1双

(i)ご注意

  • 色合いが異なる場合があります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
仕様
全長(mm)
メーカー商品名
メーカー型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ロング
450
耐熱防災手袋 CGM-645
CGM-645
1双

1個

23,461( 25,807円 )

1日目

-
350
耐熱防災手袋 CGM-635
CGM-635
1双

1個

17,294( 19,023円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・生地表面がやわらかく、疲れにくいです。
・断熱材強化タイプの耐熱手袋です。
・500℃以下でご使用ください。

(i)ご注意

  • 色合いが異なる場合があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱防災手袋 CGF6F45・CGF6F35

耐熱防災手袋 CGF6F45・CGF6F35

    耐熱手袋 EGF-37

    耐熱手袋 EGF-37

      耐熱防災手袋

      耐熱防災手袋

        耐熱手袋 防水タイプ フリーサイズ

        耐熱手袋 防水タイプ フリーサイズ

          テクノーラソフト耐熱手袋 EGF-3R(アズワン)

          テクノーラソフト耐熱手袋 EGF-3R(アズワン)

            高耐熱用手袋

            高耐熱用手袋

              耐熱防災手袋 CGG5・CGG-5(S)(耐熱温度 400℃)

              耐熱防災手袋 CGG5・CGG-5(S)(耐熱温度 400℃)

                耐熱手袋 5本指タイプ FR-1602・FR1802

                耐熱手袋 5本指タイプ FR-1602・FR1802

                  ザイロン 使用手袋 ZC-1-W50クリーンルーム対応品

                  ザイロン 使用手袋 ZC-1-W50クリーンルーム対応品

                    グーデンSP 耐熱手袋(テクノーラ仕様) EGF-77L

                    グーデンSP 耐熱手袋(テクノーラ仕様) EGF-77L

                      耐熱防炎手袋,ロング

                      耐熱防炎手袋,ロング

                        ケブラー手袋 (色:クリーム)

                        ケブラー手袋 (色:クリーム)

                          耐熱手袋 ZC-1W50-KV 1双

                          耐熱手袋 ZC-1W50-KV 1双

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン コクゴ ケニス アズワン アズワン 東京硝子器械
                            通常価格 17,294円 13,200円 13,300円 13,000円 14,500円 16,000円 3,008円 11,900円 24,000円 27,125円 15,244円 900円 20,862円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   10日目   19日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目  
                            使用用途 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 - - 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 -
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - - アラミド その他 -
                            麻色 ダークグレー - シルバー ベージュ イエロー - - - - - クリーム -
                            材質 アラミド混耐熱フェルトCOP301 耐炎化アクリル系繊維、パラ系アラミド繊維 メタ系アラミド繊維、ポリベンズオキサイド繊維、酸化繊維 (特殊層別フェルト) - - - メタ系アラミド繊維 - - - 表地/メタ系アラミド繊維(テイジンコーネックスニット)100%、裏地/綿100% - -
                            内容量 1双 1双 1双 1双 1双 1双 1双 1双 - - 1双 1双 -

                            耐熱防災手袋 CGF6F45・CGF6F35のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            高温製品の移動
                            評価 5.0満足度:5.02016/07/11
                            400℃くらいになる製品移動で使用しています。特に問題なく使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            6が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            実験
                            評価 4.0満足度:4.02018/03/31
                            高温の電気炉からトングでものを取り出す際に、放射熱から手を保護するために使っています。万が一の赤熱物質への接触の備えにもなります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました