(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱防災手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐熱防災手袋

通常価格(税別)
13,300円 ~ 13,571円
税込価格
14,630円 ~ 14,928円

【特長】耐熱温度が200~400℃で全長が230~350mmの耐熱防災手袋です...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    メタ系アラミド繊維、ポリベンズオキサイド繊維、酸化繊維 (特殊層別フェルト)
  • 特長:
    熱作業に優れた耐久性・保護性能を発揮します。
  • 脚注:
    450℃以下でご使用ください。
  • 内容量:
    1双

(i)ご注意

  • 画像は型番:8-1003-01です。
  • 耐熱温度は、8-1003-01は約400℃、8-1003-02は約200~400℃です。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品仕様

8-1003-01

8-1003-02

商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様
全長(mm)
仕様詳細
耐熱温度(℃)
メーカー商品名
メーカー型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
230
ダークグレー
3本指
約400
耐熱防災手袋 230mm CGT3
CGT3
1双

1個

13,300( 14,630円 )

1日目

ロング
350
イエロー
5本指
約200~400
耐熱防災手袋 350mm CGF6L
CGF6L
1双

1個

13,571( 14,928円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
耐熱温度が200~400℃で全長が230~350mmの耐熱防災手袋です。

(i)ご注意

  • 画像は型番:8-1003-01です。
  • 耐熱温度は、8-1003-01は約400℃、8-1003-02は約200~400℃です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱防災手袋

耐熱防災手袋

    テクノーラソフト耐熱手袋 EGF-3R(アズワン)

    テクノーラソフト耐熱手袋 EGF-3R(アズワン)

      耐熱手袋 EGF-37

      耐熱手袋 EGF-37

        耐熱手袋 ZC-1W50-KV 1双

        耐熱手袋 ZC-1W50-KV 1双

          高耐熱用手袋

          高耐熱用手袋

            耐熱手袋 防水タイプ フリーサイズ

            耐熱手袋 防水タイプ フリーサイズ

              耐熱検査用手袋 MTシリーズ

              耐熱検査用手袋 MTシリーズ

                耐熱防災手袋 CGF6F45・CGF6F35

                耐熱防災手袋 CGF6F45・CGF6F35

                  ザイロン 使用手袋 ZC-1-W50クリーンルーム対応品

                  ザイロン 使用手袋 ZC-1-W50クリーンルーム対応品

                    グーデンSP 耐熱手袋(テクノーラ仕様) EGF-77L

                    グーデンSP 耐熱手袋(テクノーラ仕様) EGF-77L

                      クリーンノール 耐熱性手袋 シリコンゴム 270mm

                      クリーンノール 耐熱性手袋 シリコンゴム 270mm

                        耐熱手袋 EGG-420(アズワン)

                        耐熱手袋 EGG-420(アズワン)

                          耐熱防炎手袋,ロング

                          耐熱防炎手袋,ロング

                            メーカー アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン コクゴ ケニス アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 13,300円 14,500円 13,200円 20,862円 16,000円 13,000円 5,600円 17,294円 24,000円 27,125円 11,100円 3,059円 15,244円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   10日目   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            使用用途 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 - 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 - - - - 耐熱・耐冷
                            商品タイプ その他 その他 その他 - その他 その他 革手 その他 - - - - アラミド
                            材質 メタ系アラミド繊維、ポリベンズオキサイド繊維、酸化繊維 (特殊層別フェルト) - 耐炎化アクリル系繊維、パラ系アラミド繊維 - - - - アラミド混耐熱フェルトCOP301 - - - - 表地/メタ系アラミド繊維(テイジンコーネックスニット)100%、裏地/綿100%
                            特長 熱作業に優れた耐久性・保護性能を発揮します。 耐切創性・耐熱性・断熱性・柔軟性に優れ、細かい作業に適しています。 熔融しにくく、炎に対し収縮がほとんどありません。通常空気中では燃えにくいです。耐熱・耐久・耐薬品性・切創抵抗に優れています。 - PBO繊維(ザイロン®)を表側に、アラミド繊維フェルトを断熱用の中材に使用しています。 熱湯の飛散による火傷を防護します。アウターに耐熱性・耐切創性に優れたケブラーを使用しています。インナーに耐熱性・耐薬品性に優れたネオプレンゴム手袋を使用しています。 - - - - - - -
                            脚注 450℃以下でご使用ください。 - 450℃以下でご使用ください。 - - - - - - - - - -

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 防水性はありますか?
                            A
                            防水性はございません。

                            耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました