(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱防災手袋 CGF-8A・CGF-8AL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐熱防災手袋 CGF-8A・CGF-8AL

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
12,232円 ~ 16,200円
税込価格
13,455円 ~ 17,820円

柔らかいニット製で作業性に優れています。耐熱性・耐薬品性に優れています。

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ:
    その他
  • 色:
    ダークブルー
  • 仕様詳細:
    洗濯可
  • 特長:
    柔らかいニット製で作業性に優れています。耐熱性・耐薬品性に優れています。
  • 脚注:
    400℃以下でご使用ください。
  • 掌材質:
    メタ系アラミド繊維・アルミニウム加工
  • 内側材質:
    綿100%
  • 表材質:
    メタ系アラミド繊維
  • 内容量:
    1双

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
仕様
全長(mm)
メーカー商品名
メーカー型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
340
耐熱防災手袋 CGM-8A
CGM-8A
1双

1個

12,232( 13,455円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ロング
450
耐熱防災手袋 CGM-8AL
CGM-8AL
1双

1個

16,200( 17,820円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

柔らかいニット製で作業性に優れています。耐熱性・耐薬品性に優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱防災手袋 CGF-8A・CGF-8AL

耐熱防災手袋 CGF-8A・CGF-8AL

    耐熱防災手袋 CGM-8A・CGM-8AL

    耐熱防災手袋 CGM-8A・CGM-8AL

      耐熱用手袋

      耐熱用手袋

        アラミド耐熱手袋

        アラミド耐熱手袋

          テクノーラソフト耐熱手袋 EGF-3R(アズワン)

          テクノーラソフト耐熱手袋 EGF-3R(アズワン)

            帝健 テクノーラソフト耐熱手袋

            帝健 テクノーラソフト耐熱手袋

              耐熱手袋 アルミカーボン ケブラー(掌部/革) スタンダードタイプ・ロングタイプ

              耐熱手袋 アルミカーボン ケブラー(掌部/革) スタンダードタイプ・ロングタイプ

                耐熱防災手袋 CGF-8A 1双入

                耐熱防災手袋 CGF-8A 1双入

                  耐熱手袋 EGF-37

                  耐熱手袋 EGF-37

                    耐熱プロテクター

                    耐熱プロテクター

                      耐熱防災手袋

                      耐熱防災手袋

                        高耐熱用手袋

                        高耐熱用手袋

                          シリコンオーブンミトン

                          シリコンオーブンミトン

                            メーカー アズワン 帝健 アズワン アズワン アズワン 帝健 アズワン 三商 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 12,232円 12,493円 2,599円 1,820円 14,500円 13,460円 7,999円 13,000円 13,200円 10,900円 13,300円 16,000円 2,700円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            使用用途 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐切創 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 - 耐熱・耐冷 - 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷
                            商品タイプ その他 その他 その他 アラミド その他 その他 その他 - その他 - その他 その他 その他
                            ダークブルー - - - ベージュ - シルバー - ダークグレー - - イエロー -
                            仕様詳細 洗濯可 - 洗濯可 - 洗濯可 - - - 水洗可 - - - フック穴付き 煮沸消毒可 左右兼用
                            特長 柔らかいニット製で作業性に優れています。耐熱性・耐薬品性に優れています。 - 耐油性・耐久性に優れています。 - 耐切創性・耐熱性・断熱性・柔軟性に優れ、細かい作業に適しています。 - - - 熔融しにくく、炎に対し収縮がほとんどありません。通常空気中では燃えにくいです。耐熱・耐久・耐薬品性・切創抵抗に優れています。 - 熱作業に優れた耐久性・保護性能を発揮します。 PBO繊維(ザイロン®)を表側に、アラミド繊維フェルトを断熱用の中材に使用しています。 耐水・耐熱性に優れています。

                            耐熱防災手袋 CGF-8A・CGF-8ALのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました