(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シルバーシールド手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シルバーシールド手袋

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,300円
税込単価
11,330円

広範囲にわたる溶剤に対応した、優れたパーミエーション抵抗を持つ化学用手袋です。

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    その他
  • サイズ:
    M
  • 厚み(mm):
    0.1
  • 色:
    シルバー
  • 仕様詳細:
    左右兼用
  • メーカー商品名:
    シルバーシールド手袋SS104M 10入
  • メーカー型番:
    SS104M
  • JANコード:
    4958093028707
  • 特長:
    広範囲にわたる溶剤に対応した、優れたパーミエーション抵抗を持つ化学用手袋です。
  • 脚注:
    1パックあたりの価格です。
  • 内容量:
    1パック(10双)

(i)ご注意

  • 8-5607-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。

型番

8-5607-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8-5607-01

1パック(10双)

1個

10,300( 11,330円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

広範囲にわたる溶剤に対応した、優れたパーミエーション抵抗を持つ化学用手袋です。

(i)ご注意

  • 8-5607-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シルバーシールド手袋の型番8-5607-01のページです。
型番8-5607-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シルバーシールド手袋

シルバーシールド手袋

    ブチルグローブ

    ブチルグローブ

      ネオプレン手袋

      ネオプレン手袋

        シリコーン手袋

        シリコーン手袋

          UVEX 耐薬品手袋 ルビフレックス S XG

          UVEX 耐薬品手袋 ルビフレックス S XG

            UVEX 耐薬品手袋 プロファブチル

            UVEX 耐薬品手袋 プロファブチル

              ネオプレンゴム手袋

              ネオプレンゴム手袋

                耐溶剤手袋ハナローブ

                耐溶剤手袋ハナローブ

                  UVEX 耐薬品手袋 プロファバイトン

                  UVEX 耐薬品手袋 プロファバイトン

                    トリオニック耐酸性グローブ(アズワン)

                    トリオニック耐酸性グローブ(アズワン)

                      耐溶剤性手袋H20 L 5双入

                      耐溶剤性手袋H20 L 5双入

                        特殊溶剤用手袋

                        特殊溶剤用手袋

                          耐溶剤用手袋 ダイローブ H20

                          耐溶剤用手袋 ダイローブ H20

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン UVEX UVEX アズワン アズワン UVEX アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 ダイヤゴム
                            通常価格 10,300円 9,270円 4,300円 3,600円 2,105円 8,419円 5,450円 3,500円 16,909円 20,323円 9,586円 3,933円 1,495円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   2日目~   1日目   6日目   6日目   1日目  
                            使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 使い捨て - 耐油・耐溶剤 - - 耐油・耐溶剤 -
                            商品タイプ その他 その他 薄手ゴム その他 すべり止め その他 薄手ゴム - その他 その他 - - -
                            サイズ M - - - - - - - - - - - -
                            厚み(mm) 0.1 0.33 約0.18 - - - 0.14(掌)/0.18(指先) - - - - - -
                            シルバー - ライトブルー 透明 - - ライトブルー - - - - - -

                            シルバーシールド手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました