(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイローブ手袋 No.224

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:6-923-12
ダイローブ手袋 No.224 ダイローブテブクロ NO.224

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,856円
税込単価
2,042円

耐油・軽溶剤用手袋で、やわらかく、滑り止めも付いています。手袋の装着、取り外し...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 全長(mm):
    300
  • 厚み(mm):
    0.75(肉厚)
  • 色:
    イエロー
  • 特長:
    耐油・軽溶剤用手袋で、やわらかく、滑り止めも付いています。手袋の装着、取り外しが容易で、繰り返し洗うことができます。
  • 表材質:
    PU(ポリウレタン)
  • 裏材質:
    綿100%
  • 内容量:
    1双

型番

6-923-12 解除

Loading...

 
カタログを表示

6-923-12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
メーカー商品名
メーカー型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6-923-12

L
ダイローブ手袋 No.224 L
No.224L
4940656024035
1双

3個

1,856( 2,042円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐油・軽溶剤用手袋で、やわらかく、滑り止めも付いています。手袋の装着、取り外しが容易で、繰り返し洗うことができます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイローブ手袋 No.224の型番6-923-12のページです。
型番6-923-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイローブ手袋 No.224

ダイローブ手袋 No.224

    ダイローブ手袋 No.223

    ダイローブ手袋 No.223

      透湿防水手袋

      透湿防水手袋

        マイクロファイバーPUグローブ

        マイクロファイバーPUグローブ

          ダイローブ手袋 5500(アズワン)

          ダイローブ手袋 5500(アズワン)

            PUグローブ

            PUグローブ

              手袋(ポリウレタン・当付/黒・黄/厚み0.5mm)

              手袋(ポリウレタン・当付/黒・黄/厚み0.5mm)

                ナノテクリーンAC 10双入

                ナノテクリーンAC 10双入

                  ダイローブ手袋 H3 S 半透明 5双入

                  ダイローブ手袋 H3 S 半透明 5双入

                    メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン エスコ 三商 三商
                    通常価格 1,856円 2,414円 752円 816円 3,800円 370円 650円 3,500円 4,500円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 2日目   4日目  
                    使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 作業用 耐油・耐溶剤 作業用 - - -
                    商品タイプ ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン すべり止め ポリウレタン ポリウレタン -
                    全長(mm) 300 - 270 - - - - - -
                    厚み(mm) 0.75(肉厚) 1.0(裏地含む) - - 1(裏地含む) - - - -
                    イエロー イエロー ネイビー - ホワイト - - - -

                    ダイローブ手袋 No.224のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    6-923-15
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    サイズ メーカー商品名 メーカー型番 JANコード 内容量

                    1,856円

                    ( 2,042円 )
                    3個 あり

                    1日目

                    Mダイローブ手袋 No.224 MNo.224M4940656024028-

                    ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました