(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

P.V.Aグローブ(アズワン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

P.V.Aグローブ(アズワン)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,650円
税込単価
7,315円

パークレント・トリクレンなどの溶剤に強いPVA(ポリビニルアルコール)を採用し...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    塩化ビニール
  • 詳細タイプ:
    耐溶剤
  • 全長(mm):
    360
  • 厚み(mm):
    0.9
  • 色:
    オレンジ
  • 材質:
    ポリビニルアルコール、メリヤス裏地付き
  • メーカー商品名:
    PVAグローブ
  • JANコード:
    4907026194392
  • 特長:
    パークレント・トリクレンなどの溶剤に強いPVA(ポリビニルアルコール)を採用していますので、強い溶剤を扱う作業に適しています。
  • 内容量:
    1双

型番

6-922-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6-922-01

1双

1個

6,650( 7,315円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パークレント・トリクレンなどの溶剤に強いPVA(ポリビニルアルコール)を採用していますので、強い溶剤を扱う作業に適しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

P.V.Aグローブ(アズワン)の型番6-922-01のページです。
型番6-922-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

P.V.Aグローブ(アズワン)

P.V.Aグローブ(アズワン)

    手袋,厚手で耐久性・耐油性・グリップ性

    手袋,厚手で耐久性・耐油性・グリップ性

      P.V.Aグローブ(アンセル)

      P.V.Aグローブ(アンセル)

        はげみ手袋

        はげみ手袋

          耐油手袋VERTE-135

          耐油手袋VERTE-135

            耐油ビニール手袋

            耐油ビニール手袋

              塩化ビニール手袋サーモ発泡

              塩化ビニール手袋サーモ発泡

                塩化ビニール手袋 ビニスターひかり

                塩化ビニール手袋 ビニスターひかり

                  塩化ビニール手袋 ホワイト,ピンク,ブルー

                  塩化ビニール手袋 ホワイト,ピンク,ブルー

                    塩化ビニール手袋 ビニスター竹

                    塩化ビニール手袋 ビニスター竹

                      塩化ビニール手袋 パールうす手

                      塩化ビニール手袋 パールうす手

                        塩化ビニール製手袋 ベルテ-135

                        塩化ビニール製手袋 ベルテ-135

                          マイローブ F-1

                          マイローブ F-1

                            メーカー アズワン アズワン アンセル 三興化学工業 ミドリ安全 トラスコ中山 オカモト 東和コーポレーション(ビニスター) ダンロップ 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) ミドリ安全 ホーケン
                            通常価格 6,650円 330円 6,650円 593円 6,013円 472円 347円 532円 129円 606円 123円 5,310円 643円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            使用用途 耐油・耐溶剤 耐熱・耐冷 耐油・耐溶剤 - 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 作業用 耐油・耐溶剤
                            商品タイプ 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール
                            詳細タイプ 耐溶剤 ソフトエース - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 360 320 - - - - - - - - - - -
                            厚み(mm) 0.9 - - - - - - - - - - - -

                            P.V.Aグローブ(アズワン)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました