(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴム手袋 ニトリルゴム L(アズワン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴム手袋 ニトリルゴム L(アズワン)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
450円
税込単価
495円

油に強く、丈夫で作業のしやすい手袋です。柔らかく使いやすい中厚手タイプで、表面...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 全長(mm):
    320
  • 色:
    ライトブルー
  • 特長:
    油に強く、丈夫で作業のしやすい手袋です。柔らかく使いやすい中厚手タイプで、表面はシボ加工済です。
  • 表材質:
    ニトリルゴム
  • 裏材質:
    綿(植毛)
  • 内容量:
    1双

型番

1-8020-03 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
詳細タイプ
メーカー商品名
メーカー型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-8020-03

L
LGタイプ
ゴム手袋(ニトリルゴム)B-121 LG
B-121LG
4904510248432
1双

5個

450( 495円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

油に強く、丈夫で作業のしやすい手袋です。柔らかく使いやすい中厚手タイプで、表面はシボ加工済です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴム手袋 ニトリルゴム L(アズワン)の型番1-8020-03のページです。
型番1-8020-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴム手袋 ニトリルゴム L(アズワン)

ゴム手袋 ニトリルゴム L(アズワン)

    耐油手袋 1700

    耐油手袋 1700

      耐薬ニトリル手袋 245・275

      耐薬ニトリル手袋 245・275

        サニーフーズニトリル手袋・ロング GTF 2909-10シリーズ

        サニーフーズニトリル手袋・ロング GTF 2909-10シリーズ

          清掃用手袋"PRO500"

          清掃用手袋"PRO500"

            ニトリルラテックス手袋

            ニトリルラテックス手袋

              クリーンノールケミック

              クリーンノールケミック

                メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン ダンロップ 東京硝子器械 アズワン
                通常価格 450円 1,010円 630円 1,477円 379円 647円 1,100円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   2日目~   1日目  
                使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 作業用 作業用 耐切創 作業用
                商品タイプ ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム - ニトリルゴム
                全長(mm) 320 - 330 - - - 310
                ライトブルー ブルー ライトブルー - - - ライトブルー
                特長 油に強く、丈夫で作業のしやすい手袋です。柔らかく使いやすい中厚手タイプで、表面はシボ加工済です。 - - - - - 耐油・耐溶剤用に優れています。柔軟で着用時の感触が良く、フィット性に優れています。耐摩耗性に優れています。

                ゴム手袋 ニトリルゴム L(アズワン)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました