(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトリスト・タフ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニトリスト・タフ【100個入り】

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
3,273円 ~ 4,374円
税込価格
3,600円 ~ 4,811円

【特長】・繊細な指先感覚を活かせるフィット感があります。・強度・耐久性に優れた...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 全長(mm):
    240
  • 厚み(mm):
    0.1
  • 仕様詳細:
    左右兼用、パウダーフリー、食品衛生法適合品
  • 特長:
    繊細な指先感覚を活かせるフィット感があります。強度・耐久性に優れた厚めのタイプです。指先にエンボス加工を施し、グリップ力に優れています。
  • 内容量:
    1箱(100枚)

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
材質
メーカー商品名
メーカー型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SS
ホワイト
NBR(ニトリルゴム)
ニトリスト・タフ(パウダーフリー) 白 SS
No.884
4901792022866
1箱(100枚)

1パック

100個入り

3,273( 3,600円 )

1日目

S
ホワイト
NBR(ニトリルゴム)
ニトリスト・タフ(パウダーフリー) 白 S
No.884
4901792022873
1箱(100枚)

1パック

100個入り

3,273( 3,600円 )

1日目

L
ホワイト
NBR(ニトリルゴム)
ニトリスト・タフ(パウダーフリー) 白 L
No.884
4901792022880
1箱(100枚)

1パック

100個入り

3,273( 3,600円 )

1日目

M
ホワイト
NBR(ニトリルゴム)
ニトリスト・タフ(パウダーフリー) 白 M
No.884
4901792022897
1箱(100枚)

1パック

100個入り

3,273( 3,600円 )

1日目

SS
ブルー
NBR(ニトリルゴム)
ニトリスト・タフ(パウダーフリー) 青 SS
No.883
4901792020947
1箱(100枚)

1パック

100個入り

3,273( 3,600円 )

1日目

S
ブルー
NBR(ニトリルゴム)
ニトリスト・タフ No.883 S
No.883
4901792020954
1箱(100枚)

1パック

100個入り

3,273( 3,600円 )

1日目

L
ブルー
NBR(ニトリルゴム)
ニトリスト・タフ No.883 L
No.883
4901792020978
1箱(100枚)

1パック

100個入り

4,374( 4,811円 )

1日目

M
ブルー
NBR(ニトリルゴム)
ニトリスト・タフ No.883 M
No.883
4901792020961
1箱(100枚)

1パック

100個入り

4,374( 4,811円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・繊細な指先感覚を活かせるフィット感があります。
・強度・耐久性に優れた厚めのタイプです。
・指先にエンボス加工を施し、グリップ力に優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトリスト・タフ

ニトリスト・タフ

    ニトリスト・タッチ 1-2225

    ニトリスト・タッチ 1-2225

      ラテックスロング手袋

      ラテックスロング手袋

        バイオラボフィットグローブ

        バイオラボフィットグローブ

          シンガープラスチック手袋PF

          シンガープラスチック手袋PF

            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン 宇都宮製作
            通常価格 3,273円 2,350円 21,881円 3,600円 969円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   6日目  
            使用用途 使い捨て 使い捨て 作業用 使い捨て 使い捨て
            商品タイプ ニトリルゴム ニトリルゴム 薄手ゴム 薄手ゴム 塩化ビニール
            全長(mm) 240 240 480 - -
            厚み(mm) 0.1 0.07 - - -
            仕様詳細 左右兼用、パウダーフリー、食品衛生法適合品 左右兼用 パウダーフリー、食品衛生法適合品 指先エンボス加工 全面エンボス加工 左右兼用 ASTM規格適合品 -

            ニトリスト・タフのレビュー

            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
            作業時の手の汚れ防止に
            評価 5.0満足度:5.02019/05/28
            船の上で作業をする時に手が汚れてしまうので汚れ防止に使用しています。社内の別の部署の人が利用していたので購入しました。以前使用していた手袋よりも、破けなくなり重宝しています。強度や耐久性もあり満足して使っています。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            薄手ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました