(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトリスト・タッチ 1-2225

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-2225-11
ニトリスト・タッチ 1-2225【100個入り】 ニトリスト タッチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,590円
税込単価
2,849円

【特長】・伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適して...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 全長(mm):
    240
  • 厚み(mm):
    0.07
  • 仕様詳細:
    左右兼用 パウダーフリー、食品衛生法適合品
  • メーカー型番:
    No.882
  • 特長:
    伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適していす。指先にエンボス加工を施し、グリップ力に優れています。
  • 内容量:
    1箱(100枚)

型番

1-2225-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

1-2225-11 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
材質
メーカー商品名
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-2225-11

L
NBR(ニトリルゴム)
ニトリスト・タッチ No.882 L
4901792020923
1箱(100枚)

1パック

100個入り

2,590( 2,849円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。
・指先にエンボス加工を施し、濡れた状態でもグリップ力に優れています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニトリスト・タッチ 1-2225の型番1-2225-11のページです。
型番1-2225-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトリスト・タッチ 1-2225

ニトリスト・タッチ 1-2225

    ニトリスト・タフ

    ニトリスト・タフ

      バイオラボフィットグローブ

      バイオラボフィットグローブ

        ラテックスロング手袋

        ラテックスロング手袋

          シンガープラスチック手袋PF

          シンガープラスチック手袋PF

            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン 宇都宮製作
            通常価格 2,350円 3,273円 3,600円 21,881円 969円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   6日目  
            使用用途 使い捨て 使い捨て 使い捨て 作業用 使い捨て
            商品タイプ ニトリルゴム ニトリルゴム 薄手ゴム 薄手ゴム 塩化ビニール
            全長(mm) 240 240 - 480 -
            厚み(mm) 0.07 0.1 - - -
            仕様詳細 左右兼用 パウダーフリー、食品衛生法適合品 左右兼用、パウダーフリー、食品衛生法適合品 全面エンボス加工 左右兼用 ASTM規格適合品 指先エンボス加工 -

            ニトリスト・タッチ 1-2225のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            1-2225-12
            1-2225-13
            1-2225-14
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ 材質 メーカー商品名 JANコード 内容量

            2,590円

            ( 2,849円 )

            100個入り

            1パック あり

            1日目

            MNBR(ニトリルゴム)ニトリスト・タッチ No.882 M4901792020916-

            2,350円

            ( 2,585円 )

            100個入り

            1パック あり

            1日目

            SNBR(ニトリルゴム)ニトリスト・タッチ No.882 S4901792020909-

            2,350円

            ( 2,585円 )

            100個入り

            1パック あり

            1日目

            SSNBR(ニトリルゴム)ニトリスト・タッチ(パウダーフリー) SS4901792020893-

            薄手ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました