(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラテックスロング手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-1432-02
ラテックスロング手袋【25個入り】 ラテックスロングテブクロ

通常単価(税別)
21,881円
税込単価
24,069円

指先にエンボス加工が施されているため物をつかみやすく、ラテックスゴムのため手に...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    薄手ゴム
  • 仕様:
    ロング
  • 全長(mm):
    480
  • 仕様詳細:
    指先エンボス加工
  • 材質:
    ラテックス(パウダーフリー)
  • 特長:
    指先にエンボス加工が施されたロングタイプの手袋です。
  • 内容量:
    1袋(25双)

型番

1-1432-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

1-1432-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
メーカー商品名
メーカー型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-1432-02

M
ラテックスロング手袋パウダーフリー M
ロングM
1袋(25双)

1パック

25個入り

21,881( 24,069円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

指先にエンボス加工が施されているため物をつかみやすく、ラテックスゴムのため手によくフィットする上に滑りにくいため、細かい作業に向いています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラテックスロング手袋の型番1-1432-02のページです。
型番1-1432-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラテックスロング手袋

ラテックスロング手袋

    シンガープラスチック手袋PF

    シンガープラスチック手袋PF

      ニトリスト・タフ

      ニトリスト・タフ

        オカモト プラスチック手袋

        オカモト プラスチック手袋

          天然ゴム製ディスポ手袋 粉あり(100枚入)

          天然ゴム製ディスポ手袋 粉あり(100枚入)

            ニトリル手袋極薄手

            ニトリル手袋極薄手

              メーカー アズワン 宇都宮製作 アズワン オカモト ミドリ安全 東和コーポレーション(トワロン)
              通常価格 21,881円 969円 3,273円 1,314円 1,949円 804円
              通常出荷日 1日目   6日目   1日目   1日目   1日目~   5日目  
              使用用途 作業用 使い捨て 使い捨て 使い捨て 使い捨て -
              商品タイプ 薄手ゴム 塩化ビニール ニトリルゴム 塩化ビニール 天然ゴム ニトリルゴム
              仕様 ロング - - - - -
              全長(mm) 480 - 240 - - -
              仕様詳細 指先エンボス加工 - 左右兼用、パウダーフリー、食品衛生法適合品 - - -

              ラテックスロング手袋のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              1-1432-01
              1-1432-03
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ メーカー商品名 メーカー型番 内容量

              21,881円

              ( 24,069円 )

              25個入り

              1パック -

              1日目

              Lラテックスロング手袋パウダーフリー LロングL-

              21,881円

              ( 24,069円 )

              25個入り

              1パック -

              1日目

              Sラテックスロング手袋パウダーフリー SロングS-

              薄手ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました