(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズラボ滅菌手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-353-03
アズラボ滅菌手袋【50個入り】 アズラボメッキンテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,250円
税込単価
7,975円

アズワン.薄手ゴム手袋 アズラボ滅菌手袋【仕様詳細】γ線滅菌済/左右兼用

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 仕様詳細:
    γ線滅菌済 左右兼用
  • 内容量:
    1ケース(1双×50袋)

型番

1-353-03 解除

Loading...

 
カタログを表示

1-353-03 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
サイズ
全長(mm)
材質
メーカー商品名
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-353-03

薄手ゴム
L
240
ラテックス
アズラボ滅菌手袋LTX-W L
4560111737098
1ケース(1双×50袋)

1パック

50個入り

7,250( 7,975円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アズワン.薄手ゴム手袋 アズラボ滅菌手袋
【仕様詳細】γ線滅菌済/左右兼用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズラボ滅菌手袋の型番1-353-03のページです。
型番1-353-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズラボ滅菌手袋

アズラボ滅菌手袋

    ラテックスロング手袋

    ラテックスロング手袋

      ナビフィット手袋 PE 内エンボス加工 100枚入

      ナビフィット手袋 PE 内エンボス加工 100枚入

        使い捨て天然ゴム極薄手袋 粉付 100枚入

        使い捨て天然ゴム極薄手袋 粉付 100枚入

          ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し ホワイト

          ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し ホワイト

            メーカー アズワン アズワン アズワン トラスコ中山 トラスコ中山
            通常価格 5,400円 21,881円 1,190円 1,783円 3,497円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
            使用用途 使い捨て 作業用 使い捨て 使い捨て 耐油・耐溶剤
            仕様詳細 γ線滅菌済 左右兼用 指先エンボス加工 - - -
            内容量 1ケース(1双×50袋) 1袋(25双) - - -

            アズラボ滅菌手袋のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            1-353-01
            1-353-02
            1-354-01
            1-354-02
            1-354-03
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            商品タイプ サイズ 全長
            (mm)
            材質 メーカー商品名 JANコード 内容量

            7,250円

            ( 7,975円 )

            50個入り

            1パック あり

            1日目

            薄手ゴムS240ラテックスアズラボ滅菌手袋LTX-W S4560111737111-

            7,250円

            ( 7,975円 )

            50個入り

            1パック あり

            1日目

            薄手ゴムM240ラテックスアズラボ滅菌手袋LTX-W M4560111737104-

            5,400円

            ( 5,940円 )

            50個入り

            1パック あり

            1日目

            ニトリルゴムS295NBR(ニトリルゴム)アズラボ滅菌手袋NTR-B S4560111737142-

            5,400円

            ( 5,940円 )

            50個入り

            1パック あり

            1日目

            ニトリルゴムM295NBR(ニトリルゴム)アズラボ滅菌手袋NTR-B M4560111737135-

            5,400円

            ( 5,940円 )

            50個入り

            1パック あり

            1日目

            ニトリルゴムL295NBR(ニトリルゴム)アズラボ滅菌手袋NTR-B L4560111737128-

            薄手ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました