(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動ファン付呼吸用保護具 BL・BRD 捕集効率:99.97%以上/99.999%以上

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動ファン付呼吸用保護具 BL・BRD 捕集効率:99.97%以上/99.999%以上

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,440円 ~ 75,572円  特別価格 
税込価格
1,584円 ~ 83,129円  特別価格 

【特長】・小型ファンを面体内に内蔵した、軽量・コンパクトタイプです。・呼吸追随...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    電動ファン付防じん
  • 特長:
    小型ファンを面体内に内蔵した、軽量・コンパクトタイプです。呼吸追随形の送風システムにより呼吸に合わせた送風を行います。面体内圧監視機能によりフィルター・バッテリーの交換時期をランプで知らせます。
  • 漏れ率による等級:
    S級(0.1%以下)
  • 作業強度:
    重作業用
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
仕様
粒子捕集効率
メーカー商品名
メーカー型番
JANコード
セット内容
材質
重量(g)
電源
石綿作業区分
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
マスク本体
ナノマテリアル対策用
99.999%以上
呼吸用保護具BL-100U-02
BL-100U-02
4984596384859
本体/フィルターX1個(ナノマテリアル用)/専用リチウムイオン二次電池(ケース・カバー付き)/充電器
天然ゴム
面体部/200、バッテリーケース/75
専用リチウムイオン二次電池7.4V1620mAh(連続使用/約4時間以上、充電/約3時間)
-
1個

1個

47,575( 52,333円 )

1日目

  • 注文停止中
マスク本体
ナノマテリアル対策用
99.999%以上
呼吸用保護具BL-700U-02
BL-700U-02
4984596384866
本体/フィルターX1個(ナノマテリアル用)/専用リチウムイオン二次電池(ケース・カバー付き)/充電器
天然ゴム
面体部/590、バッテリーケース/75
専用リチウムイオン二次電池7.4V1620mAh(連続使用/約4時間以上、充電/約3時間)
-
1個

1個

73,232( 80,555円 )

-

取替用パーツ
BL-100U・700U用(1個)
-
呼吸用保護具BRD-8U
交換用フィルタ-BRD-8U
4984596385634
-
-
-
-
-
1個

1個

1,620( 1,782円 )

1日目

マスク本体
石綿用
99.97%以上
電動ファン付呼吸用保護具BL100H04
BL-100H-04
4984596384583
本体/フィルターX1個(石綿用)/専用リチウムイオン二次電池(ケース・カバー付き)/充電器
シリコン
面体部/200、バッテリーケース/75
専用リチウムイオン二次電池7.4V1620mAh(連続使用/約4時間以上、充電/約3時間)
1
1個

1個

52,283円

48,612

( 53,473円 )

1日目

取替用パーツ
BL-100H・700H用(1個)
-
ろ過材アルファリングフィルタBRD-7
交換用フィルタ-BRD-7
4984596383746
-
-
-
-
1
1個

1個

1,440( 1,584円 )

1日目

  • 注文停止中
マスク本体
石綿用
99.97%以上
呼吸用保護具BL-700HA-02
BL-700HA-02
4984596385436
本体/フィルターX1個(石綿用)/専用リチウムイオン二次電池(ケース・カバー付き)/充電器
シリコン
面体部/590、バッテリーケース/75
専用リチウムイオン二次電池7.4V1620mAh(連続使用/約4時間以上、充電/約3時間)
1
1個

1個

75,572( 83,129円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型ファンを面体内に内蔵した、軽量・コンパクトタイプです。
・呼吸追随形の送風システムにより呼吸に合わせた送風を行います。
・面体内圧監視機能によりフィルター・バッテリーの交換時期をランプで知らせます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動ファン付呼吸用保護具 BL・BRD 捕集効率:99.97%以上/99.999%以上

電動ファン付呼吸用保護具 BL・BRD 捕集効率:99.97%以上/99.999%以上

    電動ファン付呼吸用保護具 BL・BRD

    電動ファン付呼吸用保護具 BL・BRD

      電動ファン付呼吸用保護具(直結式)

      電動ファン付呼吸用保護具(直結式)

        電動ファン付呼吸用保護具 BL-1005

        電動ファン付呼吸用保護具 BL-1005

          電動ファン付呼吸用保護具 AP-S11PV3・S11PG2・S185PV3

          電動ファン付呼吸用保護具 AP-S11PV3・S11PG2・S185PV3

            フード HD-H1

            フード HD-H1

              3M アドフロー 電動ファン 832005J

              3M アドフロー 電動ファン 832005J

                交換用フィルタユニット D2

                交換用フィルタユニット D2

                  電動ファン付呼吸保護具

                  電動ファン付呼吸保護具

                    アズワン 電動ファン付呼吸用保護具 TRS-657KIT・433ELKIT

                    アズワン 電動ファン付呼吸用保護具 TRS-657KIT・433ELKIT

                      電動ファン付呼吸用保護具(隔離式)

                      電動ファン付呼吸用保護具(隔離式)

                        電動ファン付防じんマスク サカヰ式 BL-100H-05 電池・充電器付

                        電動ファン付防じんマスク サカヰ式 BL-100H-05 電池・充電器付

                          フード HD-H2

                          フード HD-H2

                            メーカー アズワン 興研 重松製作所 アズワン アズワン 重松製作所 スリーエムジャパン 重松製作所 アズワン アズワン 重松製作所 興研 重松製作所
                            通常価格 1,440円 1,440円 76,604円 194円 850円 13,735円 99,208円 3,797円 2,400円 195,402円 134,416円 37,528円 3,924円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   8日目   19日目   1日目   8日目   4日目  
                            商品用途 電動ファン付防じん 電動ファン付防じん - 電動ファン付防じん 電動ファン付防じん - - - - 電動ファン付防じん - 電動ファン付防じん -
                            特長 小型ファンを面体内に内蔵した、軽量・コンパクトタイプです。呼吸追随形の送風システムにより呼吸に合わせた送風を行います。面体内圧監視機能によりフィルター・バッテリーの交換時期をランプで知らせます。 - - 呼吸により変化する面体内圧力を監視して、呼吸に合った流量で送風を行います。十分な送風量によって、接顔部に隙間が生じても面体内に粉じんが漏れ込みにくいです。 - - - - - - - - -
                            漏れ率による等級 S級(0.1%以下) - - - - - - - - - - - -
                            作業強度 重作業用 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 - - 1個 1個 - - - - 1個 - - -

                            電動ファン付呼吸用保護具 BL・BRD 捕集効率:99.97%以上/99.999%以上のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電動ファン付防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました