(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動ファン付呼吸用保護具 BL-1005

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2-5128-11
電動ファン付呼吸用保護具 BL-1005 デンドウファンツキコキュウヨウホゴグ BL-1005

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
194円
税込単価
213円

小型バッテリを面体に内蔵したコ-ドレスタイプ【特長】・会話を明瞭にする「伝声器...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    電動ファン付防じん
  • 特長:
    呼吸により変化する面体内圧力を監視して、呼吸に合った流量で送風を行います。十分な送風量によって、接顔部に隙間が生じても面体内に粉じんが漏れ込みにくいです。
  • 内容量:
    1個

型番

2-5128-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

2-5128-11 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
捕集効率
メーカー商品名
メーカー型番
JANコード
仕様詳細
重量(g)
充電時間(時間)
電源
漏れ率による等級
作業強度
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-5128-11

取替用パーツ
PL95(95%以上)
マイティミクロンフィルタBL1005用
マイティミクロンフィルタ-BL-1005用
4984596388147
-
-
-
-
S級(0.1%以下)
通常作業用
1個

5個

194( 213円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小型バッテリを面体に内蔵したコ-ドレスタイプ
【特長】
・会話を明瞭にする「伝声器」内蔵
・「フィットチェッカー」内蔵でいつでも密着性を確認が可能
・呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能
・バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報
・溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ファン付呼吸用保護具 BL-1005の型番2-5128-11のページです。
型番2-5128-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動ファン付呼吸用保護具 BL-1005

電動ファン付呼吸用保護具 BL-1005

    シゲマツ 送気マスク エアメット

    シゲマツ 送気マスク エアメット

      3M バーサフロー 交換用ろ過材 TR-3712J

      3M バーサフロー 交換用ろ過材 TR-3712J

        バーサフロー フェイスシールド

        バーサフロー フェイスシールド

          バーサフロー(TM) ボルテックスクーラー JHV-100

          バーサフロー(TM) ボルテックスクーラー JHV-100

            3M バーサフロー エアレギュレータ ベルト付

            3M バーサフロー エアレギュレータ ベルト付

              電動ファン付呼吸保護具

              電動ファン付呼吸保護具

                電動ファン付呼吸用保護具 BL・BRD 捕集効率:99.97%以上/99.999%以上

                電動ファン付呼吸用保護具 BL・BRD 捕集効率:99.97%以上/99.999%以上

                  3M バーサフロー ボルテンプヒーター ベルト付

                  3M バーサフロー ボルテンプヒーター ベルト付

                    3M アドフロー用充電器 833111

                    3M アドフロー用充電器 833111

                      電動ファン付防じんマスク サカヰ式 BL-100H-05 電池・充電器付

                      電動ファン付防じんマスク サカヰ式 BL-100H-05 電池・充電器付

                        バーサフロー用ウエストベルト

                        バーサフロー用ウエストベルト

                          3M バーサフロー 交換用インナーシュランド M-444

                          3M バーサフロー 交換用インナーシュランド M-444

                            メーカー アズワン 重松製作所 スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン アズワン アズワン スリーエムジャパン スリーエムジャパン 興研 スリーエムジャパン スリーエムジャパン
                            通常価格 194円 26,926円 5,447円 50,509円 65,955円 29,629円 2,400円 1,440円 76,374円 16,666円 37,528円 4,675円 10,302円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   8日目   1日目~   1日目   1日目   8日目   1日目~   1日目  
                            商品用途 電動ファン付防じん - 送気 - - - - 電動ファン付防じん - - 電動ファン付防じん - 送気
                            特長 呼吸により変化する面体内圧力を監視して、呼吸に合った流量で送風を行います。十分な送風量によって、接顔部に隙間が生じても面体内に粉じんが漏れ込みにくいです。 - - - - - - 小型ファンを面体内に内蔵した、軽量・コンパクトタイプです。呼吸追随形の送風システムにより呼吸に合わせた送風を行います。面体内圧監視機能によりフィルター・バッテリーの交換時期をランプで知らせます。 - - - - -
                            内容量 1個 - - - - - - 1個 - - - - -

                            電動ファン付呼吸用保護具 BL-1005のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2-5128-01
                            2-5128-12
                            2-5128-13
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 捕集効率 メーカー商品名 メーカー型番 JANコード 仕様詳細 重量
                            (g)
                            充電時間
                            (時間)
                            電源 漏れ率による等級 作業強度 内容量

                            31,559円

                            ( 34,715円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            マスク本体PL95(95%以上)呼吸用保護具BL-1005BL-1005(電池・充電器付)4984596388000伝声器付き約270約3専用リチウムイオン二次電池(3.7V1100mAh)S級(0.1%以下)通常作業用-

                            4,597円

                            ( 5,057円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            取替用パーツ-保護具BL1005用充電池L11充電池L114984596388116-------

                            7,465円

                            ( 8,212円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            取替用パーツ-保護具BL1005用充電器充電器L11用4984596388123-------

                            電動ファン付防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました