(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防塵マスク 1821H用 視野カバーHーVI

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防塵マスク 1821H用 視野カバーHーVI【5個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
864円
税込単価
950円

粉塵等の付着による傷や汚れ等から目ガラスを保護するカバーです。接顔部の密着を確...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    取替式防じん
  • 吸気抵抗(Pa):
    115以下
  • 粒子捕集効率:
    99.9%以上
  • 排気抵抗(Pa):
    45以下
  • 特長:
    接顔部の密着を確認できるフィットチェッカー付きです。
  • 石綿作業レベル:
    1、2、3
  • 国家検定番号:
    第TM325号

型番

1-9471-12 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
規格
仕様
メーカー商品名
メーカー型番
JANコード
材質
重量(g)
付属品
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-9471-12

取替用パーツ
-
視野カバー(5枚入)
防塵マスク用視野カバーHーVI
H-Ⅵ型
4984596781603
-
-
-
1パック(5枚)

1パック

5個入り

864( 950円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

粉塵等の付着による傷や汚れ等から目ガラスを保護するカバーです。
接顔部の密着を確認できるフィットチェッカー付きです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防塵マスク 1821H用 視野カバーHーVIの型番1-9471-12のページです。
型番1-9471-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防塵マスク 1821H用 視野カバーHーVI

防塵マスク 1821H用 視野カバーHーVI

    防じんマスク DR80SL4N M

    防じんマスク DR80SL4N M

      防じんマスク サカヰ式1015型・ユニーミクロンフィルター1015用-02

      防じんマスク サカヰ式1015型・ユニーミクロンフィルター1015用-02

        防じんマスク DR33L・フィルターL

        防じんマスク DR33L・フィルターL

          防塵マスク/[EA800MS-51A用] 交換フィルター

          防塵マスク/[EA800MS-51A用] 交換フィルター

            吸湿スポンジ A型

            吸湿スポンジ A型

              メーカー アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン エスコ 興研
              通常価格 864円 10,580円 171円 650円 350円 760円
              通常出荷日 1日目   6日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 8日目  
              商品用途 取替式防じん - 取替式防じん 取替式防じん - -
              吸気抵抗(Pa) 115以下 - - 70以下 - -
              粒子捕集効率 99.9%以上 - 95.0%以上(平均98.5%) 82.0%以上 - -
              排気抵抗(Pa) 45以下 - - - - -
              特長 接顔部の密着を確認できるフィットチェッカー付きです。 - フィットチェッカーで漏れ込みがないか瞬時に確認できます。 - - -

              防塵マスク 1821H用 視野カバーHーVIのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました