(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防塵マスク(全面形) DR185L2W・L2Wフィルタ(2個1組)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防塵マスク(全面形) DR185L2W・L2Wフィルタ(2個1組)【1~2個入り】

通常価格(税別)
1,560円 ~ 19,200円
税込価格
1,716円 ~ 21,120円

全面形の防塵マスク。【特長】・傷つきにくく設計されたアイピース・フード付き防護...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    取替式防じん
  • 吸気抵抗(Pa):
    80以下
  • 粒子捕集効率:
    96.0%以上
  • 排気抵抗(Pa):
    70以下
  • 特長:
    平らな場所に置いてもアイピースが傷つきにくい設計です。
  • 吸気抵抗上昇値(Pa):
    200以下
  • 国家検定番号:
    第TM452号

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

防塵マスク DR185L2W・L2Wフィルタ(2個1組):関連画像

DR185L2Wの外観

  • 品番:1-1808-01
  • 型番:DR185L2W
  • 粒子捕集効率:96.0%以上
  • 伝声器付き
  • 吸気抵抗:80Pa以下
  • 呼気抵抗上昇値:200Pa以下
  • 排気抵抗:70Pa以下
  • 面体材質:スチレン系エラストマー
  • 国家検定合格:第TM452号
  • 区分:RL2
  • 重量:390g以下
  • 付属品:L2Wフィルター×1組(2個入)
  • 全面形

防塵マスク DR185・DR80S用 L2Wフィルタの仕様

防塵マスク DR185L2W・L2Wフィルタ(2個1組):関連画像

L2Wフィルタの外観

  • 品番:1-8242-11
  • 型番:L2Wフィルタ(2個1組)
  • 活性炭素繊維(ACF)入り
  • 材質:ガラス/活性炭繊維・ポリエステル・レーヨン
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
規格
メーカー商品名
メーカー型番
JANコード
仕様詳細
材質
重量(g)
付属品
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
マスク本体
RL2
防塵マスクDR185L2W
DR185L2W
4959382116723
伝声器付き
面体/スチレン系エラストマー
390以下
L2WフィルターX1組(2個入)
1個

1個

19,200( 21,120円 )

1日目

取替用パーツ
-
防じんマスクL2Wフィルター2個入
L2Wフィルタ(2個1組)
4959382110752
-
-
-
-
1パック(2個)

1パック

2個入り

1,560( 1,716円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

全面形の防塵マスク。
【特長】
・傷つきにくく設計されたアイピース
・フード付き防護服との併用を考慮した形状
・保護帽を被っても安定した装着感
【用途】
・溶接作業等に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防塵マスク(全面形) DR185L2W・L2Wフィルタ(2個1組)

防塵マスク(全面形) DR185L2W・L2Wフィルタ(2個1組)

    防塵マスク DR185L4N-1

    防塵マスク DR185L4N-1

      全面形防じんマスク

      全面形防じんマスク

        取替式防じんマスク DR185L4N-1

        取替式防じんマスク DR185L4N-1

          防塵マスク DR22P2W・フィルタP2W

          防塵マスク DR22P2W・フィルタP2W

            メーカー アズワン アズワン ケニス 重松製作所 アズワン
            通常価格 1,560円 19,814円 16,631円 15,884円 1,230円
            通常出荷日 1日目   10日目   5日目   1日目   1日目  
            商品用途 取替式防じん 取替式防じん - 取替式防じん 取替式防じん
            吸気抵抗(Pa) 80以下 160以下 - - 65以下
            粒子捕集効率 96.0%以上 99.9%以上 - - 96.0%以上
            排気抵抗(Pa) 70以下 60以下 - - -
            特長 平らな場所に置いてもアイピースが傷つきにくい設計です。 平らな場所に置いてもアイピースが傷つきにくい設計です。ヘルメットやフード付防護服との併用もできます。 - - -

            防塵マスク(全面形) DR185L2W・L2Wフィルタ(2個1組)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました