(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防じんマスク DR80SL2W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防じんマスク DR80SL2W

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
5,280円 5,182円
税込単価
5,808円 5,700円

フィルターは活性炭素繊維(ACF)入りです。伝声器付きで、マスクを付けたままで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    取替式防じん
  • 規格:
    RL2
  • サイズ:
    M
  • 吸気抵抗(Pa):
    65以下
  • 粒子捕集効率:
    96.0%以上
  • メーカー商品名:
    防じんマスクDR80SL2W
  • メーカー型番:
    DR80SL2W
  • JANコード:
    4959382104614
  • 特長:
    フィルターは活性炭素繊維(ACF)入りです。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭にできます。
  • 仕様詳細:
    伝声器付き
  • 材質:
    面体/シリコンゴム
  • 重量(g):
    200以下
  • 付属品:
    L2WフィルターX1組(2個入り)
  • 吸気抵抗上昇値(Pa):
    180以下
  • 石綿作業レベル:
    3
  • 国家検定番号:
    第TM450号
  • 内容量:
    1個

型番

1-8242-21 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品特長・仕様

特長

  • 伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭にできます。
 

仕様

  • サイズ:M
  • 石綿作業 呼吸用保護具の区分:4
  • 伝声器付き
  • 面体材質:シリコンゴム
  • 粒子捕集効率:96.0%以上
  • 吸気抵抗:65Pa以下
  • 吸気抵抗上昇値:180Pa以下
  • 質量:200g以下
  • 国家検定合格:第TM450号
  • 区分:RL2
  • 付属品:L2Wフィルター×1組(2個入)
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-8242-21

1個

5個

5,280円

5,182

( 5,700円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フィルターは活性炭素繊維(ACF)入りです。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭にできます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防じんマスク DR80SL2Wの型番1-8242-21のページです。
型番1-8242-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防じんマスク DR80SL2W

防じんマスク DR80SL2W

    防じんマスク DR70SDC2・C2フィルタ

    防じんマスク DR70SDC2・C2フィルタ

      防じんマスク DR80SC2

      防じんマスク DR80SC2

        防じんマスク DR70SDC2 M

        防じんマスク DR70SDC2 M

          TW防じん・防毒マスク

          TW防じん・防毒マスク

            取替え式防じんマスクRL3 伝声器付き

            取替え式防じんマスクRL3 伝声器付き

              メーカー アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 SK-11 トーヨーセフティー
              通常価格 5,280円 580円 5,850円 4,890円 2,616円 499円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   7日目   2日目   4日目  
              商品タイプ マスク本体 マスク本体 マスク本体 - マスク本体 -
              商品用途 取替式防じん 取替式防じん 取替式防じん - 防毒 取替式防じん
              規格 RL2 - RL2 - - RS3
              サイズ M - M - - -
              吸気抵抗(Pa) 65以下 80以下 65以下 - - -

              防じんマスク DR80SL2Wのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました