(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防塵マスク DR22P2W・フィルタP2W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防塵マスク DR22P2W・フィルタP2W【2個入り】

通常価格(税別)
1,230円
税込価格
1,353円

粉塵を防ぐ保護マスク【特長】・肌に優しいシリコーンゴム製【用途】・粉塵が発生す...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    取替式防じん
  • 吸気抵抗(Pa):
    65以下
  • 粒子捕集効率:
    96.0%以上
  • 吸気抵抗上昇値(Pa):
    180
  • 石綿作業レベル:
    2、3
  • 国家検定番号:
    第TM67号

型番

1-4554-02 解除

Loading...

防塵マスク DR22P2W M/Sの仕様

防塵マスク DR22P2W・フィルタP2W:関連画像

DR22P2W M/Sの外観

  • 品番:1-4554-01
  • 型番:DR22P2W
  • サイズ:M/S
  • 石綿作業レベル:2、3
  • 面体材質:シリコンゴム
  • 粒子捕集効率:96.0%以上
  • 吸気抵抗:65Pa以下
  • 吸気抵抗上昇値:180Pa以下
  • 質量:215g以下
  • 国家検定合格:第TM67号
  • 区分:RL2
  • 付属品:フィルタP2W×1組

防塵マスク DR22P2W用 フィルタ P2Wの仕様

防塵マスク DR22P2W・フィルタP2W:関連画像

フィルタ P2Wの外観

  • 品番:1-4554-02
  • 型番:フィルタ P2W
  • 材質:ガラス/活性炭繊維・ポリエステル・レーヨン
商品情報を表示

型番リスト

型番
規格
サイズ
メーカー商品名
メーカー型番
JANコード
材質
重量(g)
付属品
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1-4554-02

-
2個1組
防塵マスクフィルターP2W
フィルタP2W
4959382110769
-
-
-
1パック(2個)

1パック

2個入り

1,230( 1,353円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

粉塵を防ぐ保護マスク
【特長】
・肌に優しいシリコーンゴム製
【用途】
・粉塵が発生する作業や、溶接作業等に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防塵マスク DR22P2W・フィルタP2W

防塵マスク DR22P2W・フィルタP2W

    防じんマスク DR80SC2

    防じんマスク DR80SC2

      防じんマスク DR80SL2W

      防じんマスク DR80SL2W

        防じんマスク DR70SDC2・C2フィルタ

        防じんマスク DR70SDC2・C2フィルタ

          メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン
          通常価格 1,230円 5,850円 5,280円 580円
          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目  
          商品タイプ マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体
          商品用途 取替式防じん 取替式防じん 取替式防じん 取替式防じん
          吸気抵抗(Pa) 65以下 65以下 65以下 80以下
          粒子捕集効率 96.0%以上 96.0%以上 96.0%以上 95.0%以上
          吸気抵抗上昇値(Pa) 180 100 180以下 -

          防塵マスク DR22P2W・フィルタP2Wのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました