(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防塵マスク 1180C-05・フィルターLAS-51C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防塵マスク 1180C-05・フィルターLAS-51C

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
390円 ~ 2,390円
税込価格
429円 ~ 2,629円

活性炭ブレンドフィルタを取り付けた防塵マスク【特長】・コンパクトなシングルの防...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    取替式防じん
  • 吸気抵抗(Pa):
    65±15(平均61)
  • 粒子捕集効率:
    95.0%以上(平均97.3%)
  • 排気抵抗(Pa):
    42±20(平均43)
  • 特長:
    ろ過材に活性炭を含有させ、粉塵と同時に極低濃度の有機臭やオゾンを取り除きます。
  • 国家検定番号:
    第TM539号

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

防塵マスク 1180C-05・フィルターLAS-51C:関連画像

1180C-05の外観

  • 品番:1-4546-01
  • 型番:1180C-05
  • 活性炭ブレンドフィルタ
  • 粒子捕集効率:95.0%以上(平均97.3%)
  • 吸気抵抗:65±15Pa(平均61Pa)
  • 排気抵抗:42±20Pa(平均43Pa)
  • 質量:89±15g
  • 面体材質:シリコンゴム
  • 国家検定合格:第TM539号
  • 区分:RL2
  • 付属品:フィルターLAS-51C×1

製品仕様

防塵マスク 1180C-05・フィルターLAS-51C:関連画像

フィルターLAS-51Cの外観

  • 品番:1-4546-02
  • 型番:フィルターLAS-51C
  • 材質:活性炭ブレンドフィルター
  • 粒子捕集効率:95.0%以上

開発秘話

 

国内で初めて極細径の繊維をラウンドプリーツ状に一体抄紙成型することでコンパクトな形状のまま、より低い吸気抵抗を実現しています。

商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
規格
メーカー商品名
メーカー型番
JANコード
材質
重量(g)
付属品
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
マスク本体
RL2
防塵マスク1180C-05
1180C-05
4984596126039
面体/シリコンゴム
89±15
フィルターLASー51CX1
1個

3個

2,390( 2,629円 )

1日目

取替用パーツ
-
防塵マスクフィルターLASー51C
フィルターLAS-51C
4984596176423
-
-
-
1枚

5個

390( 429円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

活性炭ブレンドフィルタを取り付けた防塵マスク
【特長】
・コンパクトなシングルの防臭タイプ
・ろ過材に活性炭を含有させ、粉塵と同時に許容濃度以下の有機臭やオゾンを取り除きます。
・フィットチェッカー内蔵で、いつでも密着性の確認が可能
【用途】
・悪臭作業(有害ガスは除く)、溶接作業、研磨作業に
・解体作業、薬液噴霧作業、粉体原料取扱作業に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防塵マスク 1180C-05・フィルターLAS-51C

防塵マスク 1180C-05・フィルターLAS-51C

    取り替え式防じんマスク サカヰ式 1180C-05型

    取り替え式防じんマスク サカヰ式 1180C-05型

      アルファリングフィルタLAS-51C(防塵マスク交換用フィルタ)

      アルファリングフィルタLAS-51C(防塵マスク交換用フィルタ)

        防じんマスク サカヰ式1015型・ユニーミクロンフィルター1015用-02

        防じんマスク サカヰ式1015型・ユニーミクロンフィルター1015用-02

          取替え式防じんマスク サカヰ式1005RR-05型

          取替え式防じんマスク サカヰ式1005RR-05型

            取替え式防じんマスク サカヰ式1010A-06型

            取替え式防じんマスク サカヰ式1010A-06型

              防塵マスク 1010A-05・マイティミクロンフィルタ-1010A用-02

              防塵マスク 1010A-05・マイティミクロンフィルタ-1010A用-02

                取替え式防じんマスク サカヰ式 1015-02型

                取替え式防じんマスク サカヰ式 1015-02型

                  取替式防じんマスク 3753-RS2

                  取替式防じんマスク 3753-RS2

                    取替式防じんマスク サカヰ式 1021R-07型

                    取替式防じんマスク サカヰ式 1021R-07型

                      取替式防じんマスク 6000/2091-RL3

                      取替式防じんマスク 6000/2091-RL3

                        取替え式防じんマスク サカヰ式1005R-08型

                        取替え式防じんマスク サカヰ式1005R-08型

                          吸湿スポンジ A型

                          吸湿スポンジ A型

                            メーカー アズワン 興研 興研 アズワン 興研 興研 アズワン 興研 スリーエムジャパン 興研 スリーエムジャパン 興研 興研
                            通常価格 390円 2,080円 360円 171円 1,950円 1,560円 140円 1,980円 2,859円 2,239円 4,893円 1,950円 760円
                            通常出荷日 1日目   6日目   6日目   1日目   8日目   9日目   1日目   6日目   4日目   6日目   1日目   6日目   8日目  
                            商品用途 取替式防じん 取替式防じん - 取替式防じん 取替式防じん 取替式防じん 取替式防じん 取替式防じん 取替式防じん 取替式防じん 取替式防じん 取替式防じん -
                            吸気抵抗(Pa) 65±15(平均61) - - - - - 50±20以下(平均58) - - - - - -
                            粒子捕集効率 95.0%以上(平均97.3%) - - 95.0%以上(平均98.5%) - - 80.0%以上(平均95.33%) - - - - - -
                            排気抵抗(Pa) 42±20(平均43) - - - - - 45±23以下(平均46) - - - - - -
                            特長 ろ過材に活性炭を含有させ、粉塵と同時に極低濃度の有機臭やオゾンを取り除きます。 - - フィットチェッカーで漏れ込みがないか瞬時に確認できます。 - - 粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉塵取扱時などに適しています。 - - - - - -

                            防塵マスク 1180C-05・フィルターLAS-51Cのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            防塵
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/10
                            粉が舞いやすい樹脂などを削るときに使用。
                            眼鏡が曇らないのでつかいやすい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            粉塵作業用として購入
                            評価 3.0満足度:3.02021/07/22
                            粉塵が出る作業があるため購入。他の所より早く手元に届いたので
                            助かりました。早く手元に届くのでまた購入したいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 使用時間はどれくらいですか?
                            A
                            息苦しくなったら早目に交換して下さい。

                            取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました