(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防塵マスク 1180-04・LAS-51(アルファリングフィルタ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防塵マスク 1180-04・LAS-51(アルファリングフィルタ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,199円
税込単価
2,419円

RL2対応の防塵マスク【特長】・クリアケースを採用しているのでフィルターの汚れ...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    取替式防じん
  • 吸気抵抗(Pa):
    70+10/70-5(平均65)
  • 粒子捕集効率:
    95.0%以上(平均97.98%)
  • 排気抵抗(Pa):
    35±20(平均35)
  • 特長:
    クリアケースを採用しているのでフィルターの汚れ具合が容易に確認できます。
  • 国家検定番号:
    第TM538号

型番

1-6544-01 解除

Loading...

防塵マスク 1180-05型の仕様

1180-05の外観

1180-05の外観

  • 品番:1-6544-01
  • 型番:1180-05
  • 粒子捕集効率:95.0%以上(平均97.98%)
  • 吸気抵抗:70+10Pa/70-5Pa(平均65Pa)
  • 排気抵抗:35±20Pa(平均35Pa)
  • 質量:89±15g
  • 面体材質:シリコンゴム
  • 国家検定合格:第TM538号
  • 付属品:LAS-51(アルファリングフィルタ)×1枚

開発秘話

 

国内で初めて極細径の繊維をラウンドプリーツ状に一体抄紙成型することでコンパクトな形状のまま、より低い吸気抵抗を実現しています。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
規格
メーカー商品名
メーカー型番
JANコード
材質
重量(g)
付属品
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-6544-01

マスク本体
RL2
防塵マスク1180-05型
1180-04
4984596235151
面体/シリコンゴム
89±15
LASー51(アルファリングフィルター)X1枚
1個

3個

2,199( 2,419円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

RL2対応の防塵マスク
【特長】
・クリアケースを採用しているのでフィルターの汚れ具合が容易に確認できる。
・防じん・防毒両検定合格品
・吸収缶を装着すると、防毒マスク(G-7型)としても使用できます。
・軽量シングルタイプ
・排気弁を守るボンネット二重構造
・フィットチェッカー内蔵で、いつでも密着性の確認が可能。
【用途】
・悪臭作業(有害ガスは除く)、溶接作業、研磨作業に
・解体作業、薬液噴霧作業、粉体原料取扱作業に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防塵マスク 1180-04・LAS-51(アルファリングフィルタ)の型番1-6544-01のページです。
型番1-6544-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防塵マスク 1180-04・LAS-51(アルファリングフィルタ)

防塵マスク 1180-04・LAS-51(アルファリングフィルタ)

    交換用アルファリングフィルター LAS-51型

    交換用アルファリングフィルター LAS-51型

      防塵マスク 1180C-05・フィルターLAS-51C

      防塵マスク 1180C-05・フィルターLAS-51C

        取り替え式防じんマスク サカヰ式 1180C-05型

        取り替え式防じんマスク サカヰ式 1180C-05型

          防塵マスク 1111-03型・LAS-11(アルファリングフィルタ)

          防塵マスク 1111-03型・LAS-11(アルファリングフィルタ)

            防じんマスク DR33L・フィルターL

            防じんマスク DR33L・フィルターL

              取替式防じんマスク サカヰ式 1122R-03型

              取替式防じんマスク サカヰ式 1122R-03型

                取替式防じんマスク サカヰ式 1121R-08型

                取替式防じんマスク サカヰ式 1121R-08型

                  取替式防じんマスク

                  取替式防じんマスク

                    メーカー アズワン 興研 アズワン 興研 アズワン アズワン 興研 興研 重松製作所
                    通常価格 2,199円 348円 390円 2,080円 399円 650円 2,652円 3,254円 2,885円
                    通常出荷日 1日目   6日目   1日目   6日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   1日目~  
                    商品用途 取替式防じん - 取替式防じん 取替式防じん 取替式防じん 取替式防じん 取替式防じん 取替式防じん -
                    吸気抵抗(Pa) 70+10/70-5(平均65) - 65±15(平均61) - 70±10(平均71) 70以下 - - -
                    粒子捕集効率 95.0%以上(平均97.98%) - 95.0%以上(平均97.3%) - 95.0%以上(平均98.37%) 82.0%以上 - - -
                    排気抵抗(Pa) 35±20(平均35) - 42±20(平均43) - 40±20(平均41) - - - -
                    特長 クリアケースを採用しているのでフィルターの汚れ具合が容易に確認できます。 - ろ過材に活性炭を含有させ、粉塵と同時に極低濃度の有機臭やオゾンを取り除きます。 - ボンネット面体を採用した低吸気抵抗タイプです。 - - - -

                    防塵マスク 1180-04・LAS-51(アルファリングフィルタ)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q 使用時間はどれくらいですか?
                    A
                    息苦しくなったら早目に交換して下さい。

                    取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました