(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防じんマスク サカヰ式1015型・ユニーミクロンフィルター1015用-02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防じんマスク サカヰ式1015型・ユニーミクロンフィルター1015用-02

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
171円 ~ 1,957円
税込価格
188円 ~ 2,153円

【特長】・コンパクトなベーシックモデル・フィットチェッカーで漏れ込みがないか瞬...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    取替式防じん
  • 粒子捕集効率:
    95.0%以上(平均98.5%)
  • 特長:
    フィットチェッカーで漏れ込みがないか瞬時に確認できます。
  • 国家検定番号:
    第TM404号
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

防じんマスク サカヰ式 1015-02型の仕様

サカヰ式 1015-02型の外観

サカヰ式 1015-02型の外観

  • 品番:2-2851-01
  • 型番:サカヰ式 1015-02型
  • 石綿作業 呼吸用保護具の区分:4
  • 面体材質:シリコンゴム
  • 粒子捕集効率:95.0%以上(平均98.5%)
  • 呼気抵抗:80Pa以下(平均64Pa)
  • 排気抵抗:60Pa以下(平均30Pa)
  • 重量:114±15g
  • 国家検定合格:第TM404号
  • 付属品:ユニーミクロンフィルター×1枚

防じんマスク サカヰ式1015-02型用 ユニーミクロンフィルタの仕様

ユニーミクロンフィルター1015用-02の外観

ユニーミクロンフィルター1015用-02の外観

  • 品番:2-2851-11
  • 型番:ユニーミクロンフィルター1015用-02
  • 材質:羊毛フェルト+特殊樹脂加工

開発秘話

 

世界初となるフィットチェッカー内蔵の為いつでも密着性の確認が出来ます。

商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
規格
排気抵抗(Pa)
メーカー商品名
メーカー型番
JANコード
材質
重量(g)
付属品
石綿作業レベル
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
マスク本体
RL2
60以下(平均30)
防じんマスクサカヰ式1015型
サカヰ式1015型
4984596103672
面体/シリコンゴム
114±15
ユニーミクロンフィルターX1枚
3
1個

3個

1,957( 2,153円 )

1日目

取替用パーツ
-
-
防塵マスクユニミクロンフィルタ1015用
ユニーミクロンフィルター1015用-02
4984596171619
-
-
-
-
1個

5個

171( 188円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトなベーシックモデル
・フィットチェッカーで漏れ込みがないか瞬時に確認できます。
・ビギナーの方にも使いやすいシンプル構造
【用途】
・溶接作業、研磨作業、解体作業、薬液噴霧作業、粉体原料取扱作業に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防じんマスク サカヰ式1015型・ユニーミクロンフィルター1015用-02

防じんマスク サカヰ式1015型・ユニーミクロンフィルター1015用-02

    防塵マスク 1010A-05・マイティミクロンフィルタ-1010A用-02

    防塵マスク 1010A-05・マイティミクロンフィルタ-1010A用-02

      取替え式防じんマスク サカヰ式 1015-02型

      取替え式防じんマスク サカヰ式 1015-02型

        取替え式防じんマスク サカヰ式1010A-06型

        取替え式防じんマスク サカヰ式1010A-06型

          TW防じん・防毒マスク

          TW防じん・防毒マスク

            取替え式防じんマスク サカヰ式1005R-08型

            取替え式防じんマスク サカヰ式1005R-08型

              取替え式防じんマスク サカヰ式1005RR-05型

              取替え式防じんマスク サカヰ式1005RR-05型

                取替式防じんマスク 7780J/7753-RL2

                取替式防じんマスク 7780J/7753-RL2

                  取替式防じんマスク サカヰ式 1121R-08型

                  取替式防じんマスク サカヰ式 1121R-08型

                    接顔メリヤス(EA800MA-20,-30用/3枚)

                    接顔メリヤス(EA800MA-20,-30用/3枚)

                      メーカー アズワン アズワン 興研 興研 SK-11 興研 興研 スリーエムジャパン 興研 エスコ
                      通常価格 171円 140円 1,980円 1,560円 2,616円 1,950円 1,950円 2,640円 3,254円 325円
                      通常出荷日 1日目   1日目   6日目   9日目   2日目   6日目   8日目   1日目~   6日目   1日目   当日出荷可能
                      商品用途 取替式防じん 取替式防じん 取替式防じん 取替式防じん 防毒 取替式防じん 取替式防じん 取替式防じん 取替式防じん -
                      粒子捕集効率 95.0%以上(平均98.5%) 80.0%以上(平均95.33%) - - - - - - - -
                      特長 フィットチェッカーで漏れ込みがないか瞬時に確認できます。 粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉塵取扱時などに適しています。 - - - - - - - -
                      国家検定番号 第TM404号 第M198号 - - - - - - - -
                      内容量 1個 - - - - - - - - -

                      防じんマスク サカヰ式1015型・ユニーミクロンフィルター1015用-02のレビュー

                      評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                      防塵マスクの交換用フィルター
                      評価 4.0満足度:4.02021/06/07
                      溶接ヒューム対策として防塵マスクを買いましたが交換用のフィルターがミスミさんで安く入手できるので助かります。リピート購入となるはずです。できれば納期を即納にしていただくとありがたいです。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      よくあるご質問(FAQ)

                      Q 使用時間はどれくらいですか?
                      A
                      息苦しくなったら早目に交換して下さい。

                      取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました