(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防塵マスク 1111-03型・LAS-11(アルファリングフィルタ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防塵マスク 1111-03型・LAS-11(アルファリングフィルタ)

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
399円 ~ 2,230円
税込価格
439円 ~ 2,453円

低吸気抵抗アルファリングフィルタ使用のベーシックシリーズ【特長】・シングルタイ...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    取替式防じん
  • 吸気抵抗(Pa):
    70±10(平均71)
  • 粒子捕集効率:
    95.0%以上(平均98.37%)
  • 排気抵抗(Pa):
    40±20(平均41)
  • 特長:
    ボンネット面体を採用した低吸気抵抗タイプです。
  • 国家検定番号:
    第TM208号
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

防塵マスク 1111-03型の仕様

防塵マスク 1111-03型・LAS-11(アルファリングフィルタ):関連画像

1111-03型の外観

  • 品番:1-8438-02
  • 型番:1111-03型
  • 粒子捕集効率:95.0%以上(平均98.37%)
  • 吸気抵抗:70±10Pa(平均71Pa)
  • 排気抵抗:40±20Pa(平均41Pa)
  • 質量:89±15g
  • 面体材質:シリコンゴム
  • 国家検定合格:第TM208号
  • 区分:RS2
  • 付属品:LAS-11(アルファリングフィルタ)×1個

防塵マスク1111-03型用 アルファリングフィルタ LAS-11型の仕様

防塵マスク 1111-03型・LAS-11(アルファリングフィルタ):関連画像

LAS-11の外観

  • 品番:1-8438-11
  • 型番:LAS-11(アルファリングフィルタ)
  • 材質:極細径ガラス繊維

開発秘話

 

国内で初めて極細径の繊維をラウンドプリーツ状に一体抄紙成型することでコンパクトな形状のまま、より低い吸気抵抗を実現しています。

商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
規格
メーカー商品名
メーカー型番
JANコード
材質
重量(g)
付属品
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
マスク本体
RS2
防塵マスク1111-03型
1111-03型
4984596125315
面体/シリコンゴム
89±15
LASー11(アルファリングフィルター)X1個
1個

1個

2,230( 2,453円 )

1日目

取替用パーツ
-
アルファリングフィルタLAS-11型
LAS-11(アルファリングフィルタ)
4984596176355
-
-
-
1個

5個

399( 439円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

低吸気抵抗アルファリングフィルタ使用のベーシックシリーズ
【特長】
・シングルタイプでも低吸気抵抗
・排気弁を守るボンネット二重構造
・ボンネット面体を採用した低吸気抵抗タイプです。
【用途】
・溶接作業、研磨作業、解体作業、薬液噴霧作業、粉体原料取扱作業に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防塵マスク 1111-03型・LAS-11(アルファリングフィルタ)

防塵マスク 1111-03型・LAS-11(アルファリングフィルタ)

    アルファリングフィルタLAS-11(防塵マスク交換用フィルタ)

    アルファリングフィルタLAS-11(防塵マスク交換用フィルタ)

      取り替え式防じんマスク サカヰ式 1180C-05型

      取り替え式防じんマスク サカヰ式 1180C-05型

        防塵マスク 1180C-05・フィルターLAS-51C

        防塵マスク 1180C-05・フィルターLAS-51C

          防塵マスク 1010A-05・マイティミクロンフィルタ-1010A用-02

          防塵マスク 1010A-05・マイティミクロンフィルタ-1010A用-02

            防じんマスク DR33L・フィルターL

            防じんマスク DR33L・フィルターL

              アズワン 取替式防じんマスク 1-1991-22

              アズワン 取替式防じんマスク 1-1991-22

                取替式防じんマスク 6000/2091-RL3

                取替式防じんマスク 6000/2091-RL3

                  取替式防じんマスク サカヰ式 1021R-07型

                  取替式防じんマスク サカヰ式 1021R-07型

                    取替式防じんマスク サカヰ式 1122R-03型

                    取替式防じんマスク サカヰ式 1122R-03型

                      取替式防じんマスク サカヰ式 1091D-04型

                      取替式防じんマスク サカヰ式 1091D-04型

                        取替式防じんマスク サカヰ式 1121R-08型

                        取替式防じんマスク サカヰ式 1121R-08型

                          取替式防じんマスク

                          取替式防じんマスク

                            メーカー アズワン 興研 興研 アズワン アズワン アズワン アズワン スリーエムジャパン 興研 興研 興研 興研 重松製作所
                            通常価格 399円 385円 2,080円 390円 140円 650円 28,428円 4,893円 2,239円 2,652円 2,980円 3,254円 2,885円
                            通常出荷日 1日目   6日目   6日目   1日目   1日目   1日目   35日目   1日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   1日目~  
                            商品用途 取替式防じん - 取替式防じん 取替式防じん 取替式防じん 取替式防じん - 取替式防じん 取替式防じん 取替式防じん 取替式防じん 取替式防じん -
                            吸気抵抗(Pa) 70±10(平均71) - - 65±15(平均61) 50±20以下(平均58) 70以下 - - - - - - -
                            粒子捕集効率 95.0%以上(平均98.37%) - - 95.0%以上(平均97.3%) 80.0%以上(平均95.33%) 82.0%以上 - - - - - - -
                            排気抵抗(Pa) 40±20(平均41) - - 42±20(平均43) 45±23以下(平均46) - - - - - - - -
                            特長 ボンネット面体を採用した低吸気抵抗タイプです。 - - ろ過材に活性炭を含有させ、粉塵と同時に極低濃度の有機臭やオゾンを取り除きます。 粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉塵取扱時などに適しています。 - - - - - - - -

                            防塵マスク 1111-03型・LAS-11(アルファリングフィルタ)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            研磨作業に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02024/01/29
                            金型の研磨作業時に粉じんが発生するのでその対策として使用しています。呼吸しやすかったですし、顔への密着性も良かったです。同一メーカーの取り替え式防じんマスク(二つのフィルタ品)と比べても呼吸のしやすさの感じ方に違いがなかったので、価格の点から今後もこちらの商品を使用する予定です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            取替式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました