(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
防じんマスク 9105J-DS2
  • 数量スライド割引

防じんマスク 9105J-DS2 (レビュー)

通常価格(税別)
2,357円
税込価格
2,593円
通常出荷日
1日目
【商品仕様】
・防じんマスク 9105J-DS2です。
・備蓄、携帯に便利なコンパクト折りたたみ式です。

防じんマスク 9105J-DS2のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    溶接作業で利用
    評価 5.0満足度:5.02019/12/10
    粉塵が発生する環境で使用しています。溶接作業に使うこともあるので、DS2規格の商品でできるだけ安いものということでこの商品を選定しました。付けていて息苦しいこともなく、痛くなることもありません。変わった形をしていますが、押し付けられないので話しやすいです。もちろん防塵効果もあります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    サンドブラスター、グラインダー等の検索作業
    評価 5.0満足度:5.02018/01/28
    まず、使用するまでの携帯が楽です。胸のポケット等にサングラスの様に折りたたんで常時携帯できます。そして使用時は通常品の様に形が決まっていないのでしっかり確実にフィットします。極めつけが始業時~就業時まで8時間程度使いっぱなしでも鼻をかんでみるとわかるのですが、粉塵が侵入していないことがわかると思います。さすが3M性だけあります。その信頼性から当社ではここ5~6年間はこの商品を使い続けております。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防じんマスク 9105J-DS2

防じんマスク 9105J-DS2

    Vフレックス(TM) 使い捨て式防じんマスク 防じん加工済み

    Vフレックス(TM) 使い捨て式防じんマスク 防じん加工済み

      Vフレックス 折りたたみ式使い捨て防じんマスク 9105J-DS2

      Vフレックス 折りたたみ式使い捨て防じんマスク 9105J-DS2

        Vフレックス 折りたたみ式使い捨て防じんマスク スモールサイズ 9105JS-DS2

        Vフレックス 折りたたみ式使い捨て防じんマスク スモールサイズ 9105JS-DS2

          使い捨て式防じんマスク DS1

          使い捨て式防じんマスク DS1

            使い捨て式防じんマスク"8205"

            使い捨て式防じんマスク"8205"

              バイリーンマスク DS1 X-3500シリーズ

              バイリーンマスク DS1 X-3500シリーズ

                使い捨て式防じんマスク No.1702

                使い捨て式防じんマスク No.1702

                  使い捨て防塵マスク[3コ入り]

                  使い捨て防塵マスク[3コ入り]

                    メーカー アズワン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン トラスコ中山 スリーエムジャパン バイリーンクリエイト トーヨーセフティー KTC(京都機械工具)
                    通常価格 2,357円 5,765円 2,254円 2,253円 2,049円 3,436円 2,577円 597円 1,600円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   6日目  
                    商品タイプ マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体
                    商品用途 使い捨て防じん 使い捨て防じん 使い捨て防じん 使い捨て防じん 使い捨て防じん 使い捨て防じん 使い捨て防じん 使い捨て防じん 使い捨て防じん
                    詳細タイプ 折りたたみ式 - - - - - - - -
                    サイズ(mm) 262×142×114 - - - - - - - -
                    材質 フィルター:PP(ポリプロピレン)、鼻あて:アルミニウム、ステープル:鉄、しめひも:ポリイソプレン - - - - - - - -

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。