(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吸湿スポンジ A型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

吸湿スポンジ A型【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
760円
税込単価
836円

取替式防じんマスクのボンネットマスク用オプション品。【特長】・使い捨てタイプで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    取替用パーツ
  • その他:
    オプション
  • 寸法(HxWxD)(mm):
    120×160
  • 適応マスク:
    1180-04/1180C04/1111-03
  • 質量(g):
    5

Loading...

吸湿スポンジA型10枚入りの特長について

吸湿スポンジA型 10枚入り:関連画像

吸湿スポンジA型(ボンネットマスク用)
マスク内に溜まる湿気等が気になる場合に使用(使い捨てタイプ)。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

768545

1パック

10個入り

760( 836円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

取替式防じんマスクのボンネットマスク用オプション品。
【特長】
・使い捨てタイプで防じんマスク1180型、防毒マスクG-7型などに適合。
・マスク内に挿入して使用する吸湿材で、マスク使用により、内部に溜まる水滴を効率よく吸収できる。
・使用者の不快感を防げることができる。
【用途】
・マスク内に溜まる湿気等が気になる際に利用可能。
・防じんマスク1180型、防毒マスクG-7型のオプション品として最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

吸湿スポンジ A型の型番768545のページです。
型番768545に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吸湿スポンジ A型

吸湿スポンジ A型

    接顔メリヤス(EA800MA-20,-30用/3枚)

    接顔メリヤス(EA800MA-20,-30用/3枚)

      防じんマスク サカヰ式1015型・ユニーミクロンフィルター1015用-02

      防じんマスク サカヰ式1015型・ユニーミクロンフィルター1015用-02

        マスク(防臭・粉塵)/マスクフィルター(EA800MA-30用)

        マスク(防臭・粉塵)/マスクフィルター(EA800MA-30用)

          取替え式防塵マスク No.1830

          取替え式防塵マスク No.1830

            [DS2] マスク(防臭・農薬用/10枚)

            [DS2] マスク(防臭・農薬用/10枚)

              DR28KU2W用フィルター 10組(20個)

              DR28KU2W用フィルター 10組(20個)

                ナノマテリアル用防じんマスク

                ナノマテリアル用防じんマスク

                  取替え式防じんマスク サカヰ式1005RR-05型

                  取替え式防じんマスク サカヰ式1005RR-05型

                    防塵マスク 1010A-05・マイティミクロンフィルタ-1010A用-02

                    防塵マスク 1010A-05・マイティミクロンフィルタ-1010A用-02

                      TW防じん・防毒マスク

                      TW防じん・防毒マスク

                        メーカー 興研 エスコ アズワン エスコ トーヨーセフティー エスコ 東京硝子器械 アズワン 興研 アズワン SK-11
                        通常価格 760円 325円 171円 435円 2,489円 4,559円 11,830円 1,970円 1,950円 140円 2,616円
                        通常出荷日 8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   8日目   1日目   2日目  
                        商品タイプ 取替用パーツ 取替用パーツ - - マスク本体 マスク本体 - - マスク本体 - マスク本体
                        その他 オプション オプション - - - - - - - - -
                        寸法(HxWxD)(mm) 120×160 - - - - - - - 157以下 - -
                        適応マスク 1180-04/1180C04/1111-03 - - - - - - - タイプRB - -
                        質量(g) 5 - - - - - - - 147 - -

                        吸湿スポンジ A型のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました