(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吸湿スポンジ 卵型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

吸湿スポンジ 卵型【50個入り】

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
572円
税込単価
629円

取替式防じんマスク専用のオプション品。【特長】・マスク内に溜まる湿気等が気にな...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    取替用パーツ
  • その他:
    オプション
  • 寸法(HxWxD)(mm):
    200×330
  • 適応マスク:
    1005R-07/1005RR-04/1005R-AL/1010A-05/1015/1021R-06/1021RX-04/1091D-03/1122R-03/1121R-08/1121RX-04/1191D-03/1181R-03/1181RC-02/7191DK-02/7121R-02/7191DKU/6061G-02
  • 質量(g):
    5

Loading...

吸湿スポンジ卵型50枚入りの特長について

吸湿スポンジ卵型 50枚入り:関連画像

吸湿スポンジ卵型(50枚入)
マスク内に溜まる湿気等が気になる場合に使用(使い捨てタイプ)。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

768510

1パック

50個入り

572( 629円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

取替式防じんマスク専用のオプション品。
【特長】
・マスク内に溜まる湿気等が気になる場合に使用します(使い捨てタイプ)
・卵型タイプでサイズが200×330mmで50枚入り
・適応マスク:1005R-07、1005RR-04、1005R-AL、1010A-05、1015、1021R-06、1021RX-04、1091D-03
・1122R-03、1121R-08、1121RX-04、1191D-03、1181R-03、1181RC-02、7191DK-02、7121R-02
・7191DKU、6061G-02に適応する
【用途】
・取替用パーツとして利用可能

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸湿スポンジ 卵型の型番768510のページです。
型番768510に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吸湿スポンジ 卵型

吸湿スポンジ 卵型

    取替式防じんマスク 交換用ろ過材 2091(1セット:2枚)

    取替式防じんマスク 交換用ろ過材 2091(1セット:2枚)

      交換用フィルター(EA800MP-1,-2用/2個)

      交換用フィルター(EA800MP-1,-2用/2個)

        取替式防じんマスク 交換用ろ過材 2097

        取替式防じんマスク 交換用ろ過材 2097

          YAMAMOTO 取替え式防じんマスク(吸気補助具付)専用ろ過材

          YAMAMOTO 取替え式防じんマスク(吸気補助具付)専用ろ過材

            簡易フィルターマスク EM-3

            簡易フィルターマスク EM-3

              取替式防じんマスク 6000/2091-RL3

              取替式防じんマスク 6000/2091-RL3

                マスクフィルター(EA800MA-3~-5)

                マスクフィルター(EA800MA-3~-5)

                  取替式防じんマスク 1-4543-12

                  取替式防じんマスク 1-4543-12

                    取替式防じんマスク(半面形面体)

                    取替式防じんマスク(半面形面体)

                      メーカー 興研 スリーエムジャパン エスコ スリーエムジャパン 山本光学 E-Value スリーエムジャパン エスコ アズワン 重松製作所
                      通常価格 572円 1,600円 1,780円 1,652円 1,478円 305円 4,893円 1,630円 1,600円 10,530円
                      通常出荷日 8日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目   1日目   2日目   1日目   1日目  
                      商品タイプ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ 取替用パーツ マスク本体 マスク本体 取替用パーツ - マスク本体
                      その他 オプション - オプション - オプション - - オプション - -
                      寸法(HxWxD)(mm) 200×330 - - - - - - - - -
                      適応マスク 1005R-07/1005RR-04/1005R-AL/1010A-05/1015/1021R-06/1021RX-04/1091D-03/1122R-03/1121R-08/1121RX-04/1191D-03/1181R-03/1181RC-02/7191DK-02/7121R-02/7191DKU/6061G-02 - - - - - - - - -
                      質量(g) 5 - - - - - - - - -

                      吸湿スポンジ 卵型のレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                      1005R-07の吸湿スポンジ
                      評価 5.0満足度:5.02018/04/03
                      通常のマスクはすぐに中に結露が発生しますが、この吸湿スポンジもセットで使用すると(排気弁等が付いていたと思いますが)ほぼ結露が気になりません。結露してもスポンジが吸収し衛生的にもよいですし、快適な作業ができ当社ではこの商品を長年愛用しています。

                      もっと読む 閉じる

                      1が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      塗装作業
                      評価 5.0満足度:5.02021/05/31
                       塗装作業で再利用マスクを使っている場合、長時間使用で呼気からの水分が中に溜まるのでそれを吸収してくれるパッドですね。
                       特に呼気がキツくなることもなく、面体の中に簡単にセットして使い捨てなので手軽で良いです。 付けたまま会話などするとつばが飛ぶのでそれを面体に付着させない効果もあったりして良い感じです。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました