(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

H63 スパイラルツールホルダー

H63 スパイラルツールホルダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
56,784円 ~ 77,997円
税込価格
62,462円 ~ 85,797円

H63用のアーバータイプのホルダーに、H32及びH45用の新型ホルダーが標準品...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
刃数
トルクスキー(T15)
チップサイズA(mm)
使用ねじ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
32
52
16
5
SR-K22
32
SR-S32S

1個

56,784( 62,462円 )

1日目

63
50
22
9
SR-K40
38
SR-S63

1個

77,997( 85,797円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

H63用のアーバータイプのホルダーに、H32及びH45用の新型ホルダーが標準品で発売となりました。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

H63 スパイラルツールホルダー

H63 スパイラルツールホルダー

    マルチインサート ツールホルダー

    マルチインサート ツールホルダー

      6-10mm 沈めフライス(3本組・六角穴ボールト用)

      6-10mm 沈めフライス(3本組・六角穴ボールト用)

        TUNGCAP C-ADER/L

        TUNGCAP C-ADER/L

          ねじ止め式高精度壁面加工用 正面フライスカッタ TPA10

          ねじ止め式高精度壁面加工用 正面フライスカッタ TPA10

            ツーリング機器 TUNGCAP(タングキャップ) コレットチャックホルダ

            ツーリング機器 TUNGCAP(タングキャップ) コレットチャックホルダ

              内径加工用ホルダ

              内径加工用ホルダ

                アルファ ラジアスミル RD16B○○○○R-○/RD16B○○○○RM-○

                アルファ ラジアスミル RD16B○○○○R-○/RD16B○○○○RM-○

                  メーカー カーメックス カーメックス エスコ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 京セラ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                  通常価格 56,784円 71,022円 11,401円 41,250円 41,760円 39,420円 12,206円 45,911円
                  通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   4日目   3日目  

                  H63 スパイラルツールホルダーのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました