(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SRH23-2
H23/H32 スパイラルツールホルダー スパイラルツールホルダー

H23/H32 スパイラルツールホルダー SRH23-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
50,442円
税込単価
55,486円

内部給油穴付です。【型番】●SRH23-2刃径 D(φ):23刃数:2●SRH...

詳細情報を確認する

  • 切削油穴有無:

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

SRH23-2 解除

Loading...

SRH23-2 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
首下長(ℓ1)(mm)
刃数
トルクスキー(T15)
チップサイズA(mm)
使用ねじ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SRH23-2

23
110
25
50
2
SR-K21
27
SR-S23

1個

50,442( 55,486円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

内部給油穴付です。
【型番】●SRH23-2
刃径 D(φ):23
刃数:2
●SRH32-5
刃径 D(φ):32
刃数:5
切削油穴:有

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

SRH23-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

H23/H32 スパイラルツールホルダーの型番SRH23-2のページです。
型番SRH23-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

H23/H32 スパイラルツールホルダー

H23/H32 スパイラルツールホルダー

    H45 スパイラルツールホルダー

    H45 スパイラルツールホルダー

      ロングエッジカッターアーバ取付HSK

      ロングエッジカッターアーバ取付HSK

        メーカー カーメックス カーメックス サンドビック
        通常価格 50,442円 63,124円 163,429円
        通常出荷日 1日目   1日目   1日目~  
        切削油穴有無 -

        H23/H32 スパイラルツールホルダーのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        SRH32-5
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        刃径 D
        (φ)
        全長 (L)
        (mm)
        シャンク径 (d)
        (mm)
        首下長(ℓ1)
        (mm)
        刃数 トルクスキー(T15) チップサイズA
        (mm)
        使用ねじ

        56,784円

        ( 62,462円 )
        1個 -

        1日目

        3213032605SR-K2232SR-S32

        カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました