(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SR0010M11C
超硬シャンクシングルポイントツール チョウコウシャンク シングルポイントツール

超硬シャンクシングルポイントツール SR0010M11C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
47,099円
税込単価
51,809円

内径ねじ切りには内径用右勝手チップを、外径ねじ切りには外径用左勝手チップをご使...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

SR0010M11C 解除

Loading...

SR0010M11C の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
クランプ方式
油穴(オイルホール)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SR0010M11C

クランプオン(C)
10
150

1個

47,099( 51,809円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

内径ねじ切りには内径用右勝手チップを、外径ねじ切りには外径用左勝手チップをご使用下さい。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

SR0010M11Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬シャンクシングルポイントツールの型番SR0010M11Cのページです。
型番SR0010M11Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬シャンクシングルポイントツール

超硬シャンクシングルポイントツール

    コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド MULNR/L

    コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド MULNR/L

      コロターンSL コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド ショートタイプ

      コロターンSL コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド ショートタイプ

        コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド SVQBR/L

        コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド SVQBR/L

          コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド DCLN/DDUN

          コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド DCLN/DDUN

            コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド STFCR/L

            コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド STFCR/L

              コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド SDUCR/L

              コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド SDUCR/L

                MIバイト

                MIバイト

                  内径ねじ切りホルダ SIN/CIN

                  内径ねじ切りホルダ SIN/CIN

                    コロターン107 ポジチップ用ボーリングバイト

                    コロターン107 ポジチップ用ボーリングバイト

                      コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド DDUNR/L

                      コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド DDUNR/L

                        コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド PTFNR/L

                        コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド PTFNR/L

                          コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド PSKNR/L

                          コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド PSKNR/L

                            メーカー カーメックス サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック 三菱マテリアル 京セラ サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 34,486円 47,429円 59,886円 47,171円 47,429円 39,660円 39,660円 8,509円 12,490円 19,465円 53,029円 47,429円 71,086円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   3日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            加工用途 内径・通し穴 内径・通し穴 内径・通し穴 - 内径・通し穴 内径・通し穴 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 - 内径・通し穴 内径・通し穴 / 倣い - -

                            超硬シャンクシングルポイントツールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SR0005D06C
                            SR0006H08C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            クランプ方式 油穴(オイルホール) シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)

                            34,486円

                            ( 37,935円 )
                            1個 -

                            1日目

                            --563

                            38,698円

                            ( 42,568円 )
                            1個 -

                            1日目

                            クランプオン(C)6100

                            内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました