(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SR0009H12
ミルスレッド ツールホルダー ミルスレッドツールホルダー

ミルスレッド ツールホルダー SR0009H12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
21,991円
税込単価
24,190円

最小加工穴径はDよりも1/3以上大きくなります。ツールホルダー内部に給油用穴が...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

SR0009H12 解除

Loading...

SR0009H12 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
首下長(ℓ1)(mm)
D2首径(mm)
寸法 A(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SR0009H12

9.5
85
20
14
7.5
12

1個

21,991( 24,190円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最小加工穴径はDよりも1/3以上大きくなります。
ツールホルダー内部に給油用穴がついています。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

SR0009H12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミルスレッド ツールホルダーの型番SR0009H12のページです。
型番SR0009H12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミルスレッド ツールホルダー

ミルスレッド ツールホルダー

    2枚刃ミルスレッド ツールホルダー

    2枚刃ミルスレッド ツールホルダー

      ロングシャンクミルスレッドツールホルダー

      ロングシャンクミルスレッドツールホルダー

        超硬ロングシャンクミルスレッド ツールホルダー

        超硬ロングシャンクミルスレッド ツールホルダー

          高能率仕上げ加工用 異形工具シリーズ GALLEA GP1LB形

          高能率仕上げ加工用 異形工具シリーズ GALLEA GP1LB形

            サンドビック コロミル210カッター

            サンドビック コロミル210カッター

              コロターンTR 小型旋盤用シャンクバイト_TRV13VBN1616KS

              コロターンTR 小型旋盤用シャンクバイト_TRV13VBN1616KS

                NEW Tikoかったぁ

                NEW Tikoかったぁ

                  ツーリング機器 TUNGCAP(タングキャップ) エクステンションアダプタ

                  ツーリング機器 TUNGCAP(タングキャップ) エクステンションアダプタ

                    スロットミル 縦置き:LN型チップ LN型

                    スロットミル 縦置き:LN型チップ LN型

                      H45 スパイラルツールホルダー

                      H45 スパイラルツールホルダー

                        メーカー カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) サンドビック サンドビック 富士元工業 タンガロイ 京セラ カーメックス
                        通常価格 19,277円 46,123円 34,057円 43,064円 17,021円 76,914円 18,654円 44,627円 31,760円 1,740円 63,124円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   9日目   4日目   1日目   3日目~   1日目  

                        ミルスレッド ツールホルダーのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        SR0010H12
                        SR0012F14
                        SR0014H14
                        SR0017H14
                        SR0018H21
                        SR0021H21
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        刃径 D
                        (φ)
                        全長 (L)
                        (mm)
                        シャンク径 (d)
                        (mm)
                        首下長(ℓ1)
                        (mm)
                        D2首径
                        (mm)
                        寸法 A
                        (mm)

                        24,847円

                        ( 27,332円 )
                        1個 -

                        1日目

                        9.98520167.612

                        19,277円

                        ( 21,205円 )
                        1個 -

                        1日目

                        127520208.914

                        21,634円

                        ( 23,797円 )
                        1個 -

                        1日目

                        14.585202511.214

                        23,490円

                        ( 25,839円 )
                        1個 -

                        1日目

                        1785203013.414

                        30,130円

                        ( 33,143円 )
                        1個 -

                        1日目

                        1885203014.421

                        30,915円

                        ( 34,007円 )
                        1個 -

                        1日目

                        2194204016.521

                        カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました