(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SER1010H11
外径ねじ切りバイト スクリューオン式 ガイケイネジキリバイト

外径ねじ切りバイト スクリューオン式 SER1010H11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
9,854円
税込単価
10,839円

【特長】・アンビルなしのバイト。・ねじ切りバイトには、あらかじめ1.5°のヘリ...

詳細情報を確認する

  • クランプ方式:
    スクリューオン(S)

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

SER1010H11 解除

Loading...

SER1010H11 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
勝手
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SER1010H11

1個

9,854( 10,839円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アンビルなしのバイト。
・ねじ切りバイトには、あらかじめ1.5°のヘリックス補正角が設定されています

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

SER1010H11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径ねじ切りバイト スクリューオン式の型番SER1010H11のページです。
型番SER1010H11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

外径ねじ切りバイト スクリューオン式

外径ねじ切りバイト スクリューオン式

    コロスレッド 266 シャンクバイト スクリュークランプ ミリバージョン 266R/LFA

    コロスレッド 266 シャンクバイト スクリュークランプ ミリバージョン 266R/LFA

      外径用 バーチカルツールホルダー

      外径用 バーチカルツールホルダー

        MMTE ねじ切り(外径用) バイト

        MMTE ねじ切り(外径用) バイト

          ねじ切り(外径用)MTHバイト

          ねじ切り(外径用)MTHバイト

            ねじ切り(外径用)MT1バイト

            ねじ切り(外径用)MT1バイト

              コロスレッド266 シャンクバイト QSシリーズショート QS-266RFA-16

              コロスレッド266 シャンクバイト QSシリーズショート QS-266RFA-16

                ポリゴンスイスライン 外径用ツールホルダー

                ポリゴンスイスライン 外径用ツールホルダー

                  高圧クーラント対応外径ねじ切りバイト JSER/L-16-CHP

                  高圧クーラント対応外径ねじ切りバイト JSER/L-16-CHP

                    小型旋盤用外径ねじ切りバイト JSTTR/L

                    小型旋盤用外径ねじ切りバイト JSTTR/L

                      SEC-ねじ切りバイト STH型

                      SEC-ねじ切りバイト STH型

                        外径ねじ切りホルダ[TTチップ用] KTT型

                        外径ねじ切りホルダ[TTチップ用] KTT型

                          TTAH 外径ねじ切り加工

                          TTAH 外径ねじ切り加工

                            メーカー カーメックス サンドビック カーメックス 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル サンドビック カーメックス タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル 京セラ 三菱マテリアル
                            通常価格 9,854円 20,800円 19,492円 15,860円 12,998円 13,534円 21,094円 13,212円 22,030円 7,580円 11,713円 7,930円 10,780円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            クランプ方式 スクリューオン(S) - - - - - - - - - - - -

                            外径ねじ切りバイト スクリューオン式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SEL2525M16
                            SEL2525M22
                            SEL2525M22U
                            SER1212F16
                            SER1616H16
                            SER2020K16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手

                            11,424円

                            ( 12,566円 )
                            1個 -

                            1日目

                            12,424円

                            ( 13,666円 )
                            1個 -

                            1日目

                            16,208円

                            ( 17,829円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10,853円

                            ( 11,938円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10,924円

                            ( 12,016円 )
                            1個 -

                            1日目

                            11,209円

                            ( 12,330円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ねじ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました