(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DIR0025R16
トップクランプ式内径ねじ切りバイト トップクランプシキガイケイネジキリバイト

トップクランプ式内径ねじ切りバイト DIR0025R16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
18,778円
税込単価
20,656円

スクリューオンとトップクランプの両方式でチップを保持できます。

詳細情報を確認する

  • 勝手:

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

DIR0025R16 解除

Loading...

DIR0025R16の仕様・寸法情報

勝手 - -

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DIR0025R16

1個

18,778( 20,656円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

スクリューオンとトップクランプの両方式でチップを保持できます。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トップクランプ式内径ねじ切りバイトの型番DIR0025R16のページです。
型番DIR0025R16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トップクランプ式内径ねじ切りバイト

トップクランプ式内径ねじ切りバイト

    超硬シャンクシングルポイントツール

    超硬シャンクシングルポイントツール

      油穴付内径ねじ切りバイト

      油穴付内径ねじ切りバイト

        タイニーツール(小径超硬ソリッドバー)MQR バー プロファイリング&ボーリング

        タイニーツール(小径超硬ソリッドバー)MQR バー プロファイリング&ボーリング

          内径・倣い・面取り加工用超硬ソリッドバー JBTR/L形

          内径・倣い・面取り加工用超硬ソリッドバー JBTR/L形

            タイニーツール(小径超硬ソリッドバー)MUR バー プロファイリング& 90°端面カット

            タイニーツール(小径超硬ソリッドバー)MUR バー プロファイリング& 90°端面カット

              タイニーツール(小径超硬ソリッドバー)MIR バー ねじ切り仕上げ刃付ISO・UN

              タイニーツール(小径超硬ソリッドバー)MIR バー ねじ切り仕上げ刃付ISO・UN

                タイニーツール(小径超硬ソリッドバー)MIR バー ねじ切り仕上げ刃無し

                タイニーツール(小径超硬ソリッドバー)MIR バー ねじ切り仕上げ刃無し

                  タイニーツール(小径超硬ソリッドバー)MIR バーねじ切り仕上げ刃付NPT/ACME

                  タイニーツール(小径超硬ソリッドバー)MIR バーねじ切り仕上げ刃付NPT/ACME

                    タイニーツール(小径超硬ソリッドバー)MIR バーねじ切り仕上げ刃無しTRAPEZ

                    タイニーツール(小径超硬ソリッドバー)MIR バーねじ切り仕上げ刃無しTRAPEZ

                      タイニーツール(小径超硬ソリッドバー)MWR バー チャンファリング& プロファイリング

                      タイニーツール(小径超硬ソリッドバー)MWR バー チャンファリング& プロファイリング

                        タイニーツール(小径超硬ソリッドバー)MXR バー バックターニング

                        タイニーツール(小径超硬ソリッドバー)MXR バー バックターニング

                          超硬シャンクボーリングバーとチップ

                          超硬シャンクボーリングバーとチップ

                            メーカー カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス タンガロイ カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス
                            通常価格 14,138円 34,486円 11,638円 4,048円 4,010円 4,048円 4,590円 4,590円 4,741円 6,951円 4,404円 4,543円 1,265円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            勝手 - - - - - - - - - - -

                            トップクランプ式内径ねじ切りバイトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DIR0020P16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            14,138円

                            ( 15,552円 )
                            1個 -

                            1日目

                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト