(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SIR0010K11B
油穴付内径ねじ切りバイト ユアナツキナイケイネジキリバイト

油穴付内径ねじ切りバイト SIR0010K11B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,638円
税込単価
12,802円

カーメックスの油穴付内径ねじ切りバイト。アンビルなしのバイトです。

詳細情報を確認する

  • 勝手:
  • 油穴(オイルホール):

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

SIR0010K11B 解除

Loading...

SIR0010K11B の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SIR0010K11B

1個

11,638( 12,802円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

カーメックスの油穴付内径ねじ切りバイト。
アンビルなしのバイトです。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

SIR0010K11Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油穴付内径ねじ切りバイトの型番SIR0010K11Bのページです。
型番SIR0010K11Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油穴付内径ねじ切りバイト

油穴付内径ねじ切りバイト

    SEC-ボーリングバイト E-STUP型

    SEC-ボーリングバイト E-STUP型

      内径用ホルダ スリーブ BLC形 (丸シャンクタイプ)

      内径用ホルダ スリーブ BLC形 (丸シャンクタイプ)

        SEC-ボーリングバイト S-DTR55C型

        SEC-ボーリングバイト S-DTR55C型

          SEC-ボーリングバイト E-SCLC型

          SEC-ボーリングバイト E-SCLC型

            SBAH 内径加工 オフセットなし

            SBAH 内径加工 オフセットなし

              SEC-ボーリングバイト C-SSKP型

              SEC-ボーリングバイト C-SSKP型

                MIバイト

                MIバイト

                  内径ねじ切りホルダ SIN/CIN

                  内径ねじ切りホルダ SIN/CIN

                    SEC-ボーリングバイト S-CTFP型

                    SEC-ボーリングバイト S-CTFP型

                      SEC-ボーリングバイト C-SWUB型

                      SEC-ボーリングバイト C-SWUB型

                        内径用ホルダ スリーブ BLS形(角シャンク)

                        内径用ホルダ スリーブ BLS形(角シャンク)

                          内径・倣い加工用バイト StreamJetBar SDQCR/L形

                          内径・倣い加工用バイト StreamJetBar SDQCR/L形

                            メーカー カーメックス 住友電工ハードメタル タンガロイ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 京セラ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 11,638円 30,953円 18,080円 35,030円 30,953円 16,409円 38,821円 8,509円 12,490円 10,361円 27,542円 10,730円 11,900円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   4日目   1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            勝手 - なし - - - - -
                            油穴(オイルホール) - - - - - - - - -

                            油穴付内径ねじ切りバイトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SIR0013M16B
                            SIR0016P16B
                            SIR0020P16B
                            SIR0025R16B
                            SIR0025R22B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            12,495円

                            ( 13,745円 )
                            1個 -

                            1日目

                            12,780円

                            ( 14,058円 )
                            1個 -

                            1日目

                            12,995円

                            ( 14,295円 )
                            1個 -

                            1日目

                            17,207円

                            ( 18,928円 )
                            1個 -

                            1日目

                            18,278円

                            ( 20,106円 )
                            1個 -

                            1日目

                            内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました