(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:H23-11BSPT
スバイラルミルスレッド BSPT スパイラルチップ スパイラルミルスレッドチップ

スバイラルミルスレッド BSPT スパイラルチップ H23-11BSPT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,425円
税込単価
10,368円

高送りでも滑らかな切れ味で加工時間を短縮。小さなマシニングセンターでの小物ワー...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    その他
  • 用途:
    ねじ切り
  • 山数:
    11
  • 外径/内径:
    兼用

型番

H23-11BSPT 解除

Loading...

H23-11BSPT の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
加工ねじ径
適用ツールホルダー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H23-11BSPT

≧1inchBSPT
SRH23-2

1個

9,425( 10,368円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高送りでも滑らかな切れ味で加工時間を短縮。小さなマシニングセンターでの小物ワークの加工から、高出力機での重切削まで広範囲の用途に適しています。比較的小さな径のカッターに2枚から9枚のスパイラルチップを装填できます。ユニークなクランピング方法のため高精度です。

カタログ

 

Loading...

H23-11BSPTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スバイラルミルスレッド BSPT スパイラルチップの型番H23-11BSPTのページです。
型番H23-11BSPTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スバイラルミルスレッド BSPT スパイラルチップ

スバイラルミルスレッド BSPT スパイラルチップ

    ISOスパイラルチップ

    ISOスパイラルチップ

      UN スパイラルチップ

      UN スパイラルチップ

        Whitworth スパイラルチップ

        Whitworth スパイラルチップ

          NPT スパイラルチップ

          NPT スパイラルチップ

            仕上げ用スパイラルチップ

            仕上げ用スパイラルチップ

              カッタ用インサート SEA○○○

              カッタ用インサート SEA○○○

                バーチカルミルスレッド用 フェイスミル&仕上げ用チップ

                バーチカルミルスレッド用 フェイスミル&仕上げ用チップ

                  Cカッター用超硬チップ

                  Cカッター用超硬チップ

                    ねじ止め式高送り加工用カッタ用インサート LNMU06X5ZER形

                    ねじ止め式高送り加工用カッタ用インサート LNMU06X5ZER形

                      ドリル用インサート STAWN

                      ドリル用インサート STAWN

                        フライス切削用インサートTPMT

                        フライス切削用インサートTPMT

                          スローアウェイチップ(CC06~CC16)

                          スローアウェイチップ(CC06~CC16)

                            メーカー カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス 三菱マテリアル カーメックス 大昭和精機 タンガロイ 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 大昭和精機
                            通常価格 9,425円 9,425円 9,425円 9,425円 9,425円 8,568円 1,851円 6,204円 2,020円 1,662円 6,084円 523円 458円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状(型番頭文字) その他 その他 その他 その他 その他 その他 S(正方形) T(正三角形) その他 L(長方形) - T(正三角形) C(80°ひし形)
                            用途 ねじ切り ねじ切り ねじ切り ねじ切り ねじ切り ねじ切り - ねじ切り - - - - -
                            山数 11 - - - - - - - - - - - -
                            外径/内径 兼用 - - - 兼用 - - - - - - - -

                            スバイラルミルスレッド BSPT スパイラルチップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            H32-11BSPT
                            H45-11BSPT
                            H63-11BSPT
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            加工ねじ径 適用ツールホルダー

                            10,139円

                            ( 11,153円 )
                            1個 -

                            1日目

                            内径≧1 1/8inchBSPT/外径≧1inchBSPTSRH32-5/SRH32-5M

                            11,209円

                            ( 12,330円 )
                            1個 -

                            1日目

                            内径≧1 3/4inchBSPT/外径≧1inchBSPTSRH45-6/SRH45-6M

                            11,209円

                            ( 12,330円 )
                            1個 -

                            1日目

                            内径≧2 1/2inchBSPT/外径≧1inchBSPTSRH63-9

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました