(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バーチカルミルスレッド用 フェイスミル&仕上げ用チップ

バーチカルミルスレッド用 フェイスミル&仕上げ用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
6,204円 ~ 7,027円
税込価格
6,824円 ~ 7,730円

【特長】高い加工条件で、美しい表面仕上げとなります。安定した高精度のクランプ方...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    T(正三角形)
  • 利用可能コーナー数:
    3
  • 用途:
    ねじ切り
  • ブレーカー用途:
    仕上げ

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
溝幅
寸法 D(mm)
適用ホルダー
チップタイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
17.8
H6, 7, 8, 9, 15
C18

1個

6,204( 6,824円 )

1日目

6.0
25.0
H10, 11, 16, 17
C25

1個

7,027( 7,730円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
高い加工条件で、美しい表面仕上げとなります。
安定した高精度のクランプ方式により、繰り返し制度が向上しました。
右ねじ、左ねじともに、同じチップで加工できます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バーチカルミルスレッド用 フェイスミル&仕上げ用チップ

バーチカルミルスレッド用 フェイスミル&仕上げ用チップ

    コロマントプランジカッター用チップ

    コロマントプランジカッター用チップ

      ミーリング用 ダイヤモンド

      ミーリング用 ダイヤモンド

        SEC-エースミルAPG型用 SDCH-TR

        SEC-エースミルAPG型用 SDCH-TR

          SEC-ウェーブミルWFM型用 XDMT-PDEN

          SEC-ウェーブミルWFM型用 XDMT-PDEN

            オート-FS用チップ仕上げ用仕上げSBENSBEXSBEX-11

            オート-FS用チップ仕上げ用仕上げSBENSBEXSBEX-11

              ミーリングチップ

              ミーリングチップ

                SEC-マルチミルCHE型用 TECN-TR

                SEC-マルチミルCHE型用 TECN-TR

                  コロミル325用チップスレッドワーリングチップ

                  コロミル325用チップスレッドワーリングチップ

                    フィニッシュジェットミル用チップ CX75

                    フィニッシュジェットミル用チップ CX75

                      タンガロイ TACチップ

                      タンガロイ TACチップ

                        ニューバック アンド フォースカッタ PFC形 対応チップ

                        ニューバック アンド フォースカッタ PFC形 対応チップ

                          プラネットカッタシリーズ ハイプロプラネットカッタシリーズ用チップ PC-CTI

                          プラネットカッタシリーズ ハイプロプラネットカッタシリーズ用チップ PC-CTI

                            メーカー カーメックス サンドビック 京セラ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル サンドビック 京セラ 住友電工ハードメタル サンドビック ダイジェット タンガロイ ダイジェット オーエスジー
                            通常価格 6,204円 3,873円 8,150円 647円 720円 1,894円 630円 851円 10,679円 3,463円 1,330円 1,466円 2,687円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状(型番頭文字) T(正三角形) L(長方形) - S(正方形) その他 S(正方形) - T(正三角形) T(正三角形) - - その他 その他
                            利用可能コーナー数 3 4 - 4 - 4 - 3 3 - - - -
                            用途 ねじ切り - - - - - - - - - - - -
                            ブレーカー用途 仕上げ - - - - - - - - - - - -

                            バーチカルミルスレッド用 フェイスミル&仕上げ用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました