(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C10G55
バーチカルミルスレッドチップ仕上げ刃無し55° チップ

バーチカルミルスレッドチップ仕上げ刃無し55° C10G55

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,435円
税込単価
4,879円

【特長】・高い精度と優れた加工性を持ち合わせた研磨チップを、豊富に備えています...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    T(正三角形)
  • 利用可能コーナー数:
    3
  • 用途:
    ねじ切り
  • ねじ種類:
    汎用55°
  • 外径/内径:
    兼用
  • 材質:
    MT7

Loading...

C10G55 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
山数
寸法 D(mm)
適用ホルダー
チップタイプ
最小加工ねじ径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C10G55

19-14
10.0
H1、2、12
C10
φ≧13

1個

4,435( 4,879円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い精度と優れた加工性を持ち合わせた研磨チップを、豊富に備えています。
・高い加工条件で、美しい表面仕上げとなります。
・安定した高精度のクランプ方式により、繰り返し精度が向上しました。
・右ねじ、左ねじともに、同じチップで加工できます。
・ツールホルダーには油穴及びウェルドン部があらかじめ付いています

カタログ

 

Loading...

C10G55で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バーチカルミルスレッドチップ仕上げ刃無し55°の型番C10G55のページです。
型番C10G55に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バーチカルミルスレッドチップ仕上げ刃無し55°

バーチカルミルスレッドチップ仕上げ刃無し55°

    刃先交換式ねじ切りカッタ インサート LN25

    刃先交換式ねじ切りカッタ インサート LN25

      FCM型用スローアウェイチップ

      FCM型用スローアウェイチップ

        タンガロイ TACチップ

        タンガロイ TACチップ

          アルミ用仕上げカッタ ボアタイプ ノーマルブレード

          アルミ用仕上げカッタ ボアタイプ ノーマルブレード

            TACフラッシュミル EBB形用 インサート

            TACフラッシュミル EBB形用 インサート

              高能率エンドミルMEC型用 BDGT○○FR-JA

              高能率エンドミルMEC型用 BDGT○○FR-JA

                インデキサブルツール PDZ/PMD/PZAG 用インサート

                インデキサブルツール PDZ/PMD/PZAG 用インサート

                  ガレア モジュラータイプ GF2T30○○M-○○用インサート

                  ガレア モジュラータイプ GF2T30○○M-○○用インサート

                    アルミ用仕上げカッタ ボアタイプ ワイパーブレード

                    アルミ用仕上げカッタ ボアタイプ ワイパーブレード

                      WAVY MILL NWEX3000F/R WAVY MILL NWEXF3000R NEW チップ

                      WAVY MILL NWEX3000F/R WAVY MILL NWEXF3000R NEW チップ

                        WAVY MILL NWEX2000F チップ

                        WAVY MILL NWEX2000F チップ

                          ミルスレッドねじ切りチップ(MT7)NPTF

                          ミルスレッドねじ切りチップ(MT7)NPTF

                            メーカー カーメックス タンガロイ 大昭和精機 タンガロイ オーエスジー タンガロイ 京セラ オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) オーエスジー 不二越 不二越 カーメックス
                            通常価格 4,435円 9,780円 833円 1,330円 8,888円 34,760円 1,360円 1,563円 1,406円 12,379円 1,380円 813円 5,398円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   2日目~   1日目   3日目   1日目   3日目   3日目   1日目  
                            形状(型番頭文字) T(正三角形) - - - その他 その他 B(82°平行四辺形) その他 その他 その他 - - その他
                            利用可能コーナー数 3 - - - 1 1 2 - 2 1 - - -
                            用途 ねじ切り - - - - - - - - - - - ねじ切り
                            ねじ種類 汎用55° - - - - - - - - - - - -
                            外径/内径 兼用 - - - - - - - - - - - 兼用

                            バーチカルミルスレッドチップ仕上げ刃無し55°のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            MCでヘリカルタップ
                            評価 4.0満足度:4.02016/07/11
                            PTねじきりに使用。大径で、生産数が少ない時には各種タップを所有するより便利で安いです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C12G55
                            C12N55
                            C18G55
                            C25N55
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            山数 寸法 D
                            (mm)
                            適用ホルダー チップタイプ 最小加工ねじ径
                            (mm)

                            4,481円

                            ( 4,929円 )
                            1個 -

                            1日目

                            28-1912.0H3、4、5、14C12φ≧14

                            4,481円

                            ( 4,929円 )
                            1個 -

                            1日目

                            14-1112.2H3、4、5C12φ≧16

                            5,151円

                            ( 5,666円 )
                            1個 -

                            1日目

                            14-818.0H6、7、8、9、15C18φ≧23

                            6,005円

                            ( 6,606円 )
                            1個 -

                            1日目

                            7-525.0H10、11、16、17C25φ≧31

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました