(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Dスレッドチップ仕上げ刃無し55°(16サイズ)

Dスレッドチップ仕上げ刃無し55°(16サイズ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,304円
税込単価
3,634円

【特長】ひとつのホルダーに複数のチップを搭載できるので生産性がアップしました。...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1655D

10個

3,304( 3,634円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ひとつのホルダーに複数のチップを搭載できるので生産性がアップしました。
シングルポイントツールであるため、切削抵抗は低くなります。
内径用、外径用とも同じホルダーとチップで使用できます。

カタログ

 

Loading...

1655Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Dスレッドチップ仕上げ刃無し55°(16サイズ)の型番1655Dのページです。
型番1655Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Dスレッドチップ仕上げ刃無し55°(16サイズ)

Dスレッドチップ仕上げ刃無し55°(16サイズ)

    Dスレッドチップ仕上げ刃無し60°(16サイズ)

    Dスレッドチップ仕上げ刃無し60°(16サイズ)

      UタイプDスレッドチップ仕上げ刃無し55°(16Uサイズ)

      UタイプDスレッドチップ仕上げ刃無し55°(16Uサイズ)

        UタイプDスレッドチップ仕上げ刃無し60°(16Uサイズ)

        UタイプDスレッドチップ仕上げ刃無し60°(16Uサイズ)

          Dスレッドチップ仕上げ刃無し55°(11サイズ)

          Dスレッドチップ仕上げ刃無し55°(11サイズ)

            Dスレッドチップ仕上げ刃無し60°(11サイズ)

            Dスレッドチップ仕上げ刃無し60°(11サイズ)

              UタイプDスレッドチップ仕上げ刃無し60°(11Uサイズ)

              UタイプDスレッドチップ仕上げ刃無し60°(11Uサイズ)

                UタイプDスレッドチップ仕上げ刃無し55°(11Uサイズ)

                UタイプDスレッドチップ仕上げ刃無し55°(11Uサイズ)

                  G 55° 仕上げ刃付チップ

                  G 55° 仕上げ刃付チップ

                    ミルスレッドねじ切りチップ(MT7)(55°)ウィットねじ(WHIT)

                    ミルスレッドねじ切りチップ(MT7)(55°)ウィットねじ(WHIT)

                      イスカル C その他ミーリング/チップ COAT シュレッドミル

                      イスカル C その他ミーリング/チップ COAT シュレッドミル

                        バーチカルミルスレッド用 フェイスミル&仕上げ用チップ

                        バーチカルミルスレッド用 フェイスミル&仕上げ用チップ

                          ミルスレッドねじ切りチップ(MT7)NPT

                          ミルスレッドねじ切りチップ(MT7)NPT

                            メーカー カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス イスカル カーメックス カーメックス
                            通常価格 3,304円 3,304円 3,304円 3,304円 3,304円 3,304円 3,304円 3,304円 5,411円 4,912円 1,516円 6,204円 5,398円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            形状(型番頭文字) T(正三角形) T(正三角形) T(正三角形) T(正三角形) T(正三角形) T(正三角形) T(正三角形) T(正三角形) T(正三角形) その他 - T(正三角形) その他
                            被削材 鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材 鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材 鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材 鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材 鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材 鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材 鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材 鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材 - - - - -
                            利用可能コーナー数 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - - 3 -
                            用途 ねじ切り ねじ切り ねじ切り ねじ切り ねじ切り ねじ切り ねじ切り ねじ切り ねじ切り ねじ切り - ねじ切り ねじ切り
                            ねじ種類 汎用55° 汎用60° 汎用55° 汎用60° 汎用55° 汎用60° 汎用60° 汎用55° - ウィット55° - - -

                            Dスレッドチップ仕上げ刃無し55°(16サイズ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました