(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:14-18PG
ミルスレッドねじ切りチップ(MT7)PG-DIN 40430 ミルスレッドPGネジキリチップ

ミルスレッドねじ切りチップ(MT7)PG-DIN 40430 14-18PG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,447円
税込単価
7,092円

【特長】同じホルダー及びチップで右ねじ、左ねじどちらとも加工できます。また、ひ...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    その他
  • 用途:
    ねじ切り
  • 外径/内径:
    兼用

型番

14-18PG 解除

Loading...

14-18PG の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
山数
寸法 T(mm)
チップサイズA(mm)
寸法 H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

14-18PG

18
3.1
14
7.5

1個

6,447( 7,092円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
同じホルダー及びチップで右ねじ、左ねじどちらとも加工できます。
また、ひとつのホルダーとチップで様々な径の外径、内径のねじ切り加工ができます。
カーメックス社のミルスレッドチップの裏側は15°の傾斜をつけたプリズム形状なのでより剛性のあるクランピング方式です。
特殊多層コーティング(MT7)のおかげで、チップ寿命が大きく改善され、長寿命を実現しました。
速い切削速度と複数刃(マルチトゥース)のチップ採用により、大幅に加工時間が短縮できます。

カタログ

 

Loading...

14-18PGで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミルスレッドねじ切りチップ(MT7)PG-DIN 40430の型番14-18PGのページです。
型番14-18PGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミルスレッドねじ切りチップ(MT7)PG-DIN 40430

ミルスレッドねじ切りチップ(MT7)PG-DIN 40430

    ミルスレッドねじ切りチップ(MT7)BSPT

    ミルスレッドねじ切りチップ(MT7)BSPT

      ミルスレッドねじ切りチップ(MT7)NPT

      ミルスレッドねじ切りチップ(MT7)NPT

        ミルスレッドねじ切りチップ(MT7)NPTF

        ミルスレッドねじ切りチップ(MT7)NPTF

          ミルスレッドねじ切りチップ(MT7)(60°)ユニファイねじ(UN)

          ミルスレッドねじ切りチップ(MT7)(60°)ユニファイねじ(UN)

            ミルスレッドねじ切りチップ(MT7)(55°)ウィットねじ(WHIT)

            ミルスレッドねじ切りチップ(MT7)(55°)ウィットねじ(WHIT)

              スローアウェイチップ(CC06~CC16)

              スローアウェイチップ(CC06~CC16)

                ミル 肩削り用 EPEインサート

                ミル 肩削り用 EPEインサート

                  高精度直角肩加工用  EPH形カッタ用インサート XHGR11・13・18形

                  高精度直角肩加工用  EPH形カッタ用インサート XHGR11・13・18形

                    ねじ止め式高送り加工用カッタ用インサート LNMU06X5ZER形

                    ねじ止め式高送り加工用カッタ用インサート LNMU06X5ZER形

                      京セラ ミーリング用チップ SL808 セラミック(SPK) SL808

                      京セラ ミーリング用チップ SL808 セラミック(SPK) SL808

                        高能率エンドミル チップ

                        高能率エンドミル チップ

                          スーパーエンドチッパーSEC形 対応チップ

                          スーパーエンドチッパーSEC形 対応チップ

                            メーカー カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス 大昭和精機 タンガロイ タンガロイ タンガロイ 京セラ ミスミ ダイジェット
                            通常価格 6,447円 5,398円 5,398円 5,398円 4,912円 4,912円 458円 800円 1,230円 1,662円 1,951円 700円 1,260円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状(型番頭文字) その他 その他 その他 その他 その他 その他 C(80°ひし形) A(85°平行四辺形) その他 L(長方形) S(正方形) その他 その他
                            用途 ねじ切り ねじ切り ねじ切り ねじ切り ねじ切り ねじ切り - - - - - - -
                            外径/内径 兼用 兼用 兼用 兼用 - 兼用 - - - - - - -

                            ミルスレッドねじ切りチップ(MT7)PG-DIN 40430のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            21-16PG
                            21-18PG
                            30-16PG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            山数 寸法 T
                            (mm)
                            チップサイズA
                            (mm)
                            寸法 H
                            (mm)

                            8,140円

                            ( 8,954円 )
                            1個 -

                            1日目

                            164.72112

                            8,140円

                            ( 8,954円 )
                            1個 -

                            1日目

                            184.72112

                            11,209円

                            ( 12,330円 )
                            1個 -

                            1日目

                            165.53016

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました