(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミルスレッドねじ切りチップ(MT7)NPTF

ミルスレッドねじ切りチップ(MT7)NPTF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
5,398円 ~ 7,211円
税込価格
5,938円 ~ 7,932円

外径、内径ねじとも共通のインサート。円錐形のパイプねじ用インサートは片刃です。

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    その他
  • 用途:
    ねじ切り
  • 外径/内径:
    兼用

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
山数
寸法 T(mm)
チップサイズA(mm)
寸法 H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
14
3.1
14
7.5

5個

5,398( 5,938円 )

1日目

14
4.7
21
12

5個

7,211( 7,932円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

外径、内径ねじとも共通のインサート。円錐形のパイプねじ用インサートは片刃です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミルスレッドねじ切りチップ(MT7)NPTF

ミルスレッドねじ切りチップ(MT7)NPTF

    ミルスレッドねじ切りチップ(MT7)NPT

    ミルスレッドねじ切りチップ(MT7)NPT

      ミルスレッドねじ切りチップ(MT7)PG-DIN 40430

      ミルスレッドねじ切りチップ(MT7)PG-DIN 40430

        ミルスレッドねじ切りチップ(MT7)(60°)ユニファイねじ(UN)

        ミルスレッドねじ切りチップ(MT7)(60°)ユニファイねじ(UN)

          ミルスレッドねじ切りチップ(MT7)(55°)ウィットねじ(WHIT)

          ミルスレッドねじ切りチップ(MT7)(55°)ウィットねじ(WHIT)

            スローアウェイチップ(CC06~CC16)

            スローアウェイチップ(CC06~CC16)

              高能率エンドミル チップ

              高能率エンドミル チップ

                G 55° 仕上げ刃付チップ

                G 55° 仕上げ刃付チップ

                  高精度直角肩加工用  EPH形カッタ用インサート XHGR11・13・18形

                  高精度直角肩加工用  EPH形カッタ用インサート XHGR11・13・18形

                    ねじ止め式高送り加工用カッタ用インサート LNMU06X5ZER形

                    ねじ止め式高送り加工用カッタ用インサート LNMU06X5ZER形

                      溝入れミリング用チップ

                      溝入れミリング用チップ

                        アルミ用仕上げカッタ ボアタイプ ノーマルブレード

                        アルミ用仕上げカッタ ボアタイプ ノーマルブレード

                          アルミ用仕上げカッタ ボアタイプ ワイパーブレード

                          アルミ用仕上げカッタ ボアタイプ ワイパーブレード

                            メーカー カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス 大昭和精機 ミスミ カーメックス タンガロイ タンガロイ カーメックス オーエスジー オーエスジー
                            通常価格 5,398円 5,398円 6,447円 4,912円 4,912円 458円 700円 5,411円 1,230円 1,662円 4,465円 8,888円 12,379円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            形状(型番頭文字) その他 その他 その他 その他 その他 C(80°ひし形) その他 T(正三角形) その他 L(長方形) T(正三角形) その他 その他
                            用途 ねじ切り ねじ切り ねじ切り ねじ切り ねじ切り - - ねじ切り - - 溝入れ・突切り - -
                            外径/内径 兼用 兼用 兼用 - 兼用 - - 兼用 - - - - -

                            ミルスレッドねじ切りチップ(MT7)NPTFのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました