(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アンビルキット

型番:KA16
アンビルキット ネジキリカコウヨウコウグ ホルダ アクセサリ

通常単価(税別)
13,995円
税込単価
15,395円

カーメックスのお得なアンビルキット。内容により、5タイプございます。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KA16

1個

13,995( 15,395円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

カーメックスのお得なアンビルキット。
内容により、5タイプございます。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンビルキットの型番KA16のページです。
型番KA16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アンビルキット

アンビルキット

    ドロップヘッドツールホルダー

    ドロップヘッドツールホルダー

      Rough boring tool - step adjusted

      Rough boring tool - step adjusted

        デュオボア ツインエッジボーリング工具 391.68A

        デュオボア ツインエッジボーリング工具 391.68A

          ハイプロプラネットカッタ シェル形 TMSH

          ハイプロプラネットカッタ シェル形 TMSH

            デュオボア カートリッジ ツインエッジボーリング工具 391.68A

            デュオボア カートリッジ ツインエッジボーリング工具 391.68A

              コロターンSL クイックチェンジカッティングヘッド SL-SVLBR-QC

              コロターンSL クイックチェンジカッティングヘッド SL-SVLBR-QC

                カムグルーブ(多用途ボーリングバー) MGCH

                カムグルーブ(多用途ボーリングバー) MGCH

                  TAC工具部品 シムシート FSSA

                  TAC工具部品 シムシート FSSA

                    コロターンSL コロマントキャプト アダプタ

                    コロターンSL コロマントキャプト アダプタ

                      デュオボア カートリッジ ツインエッジボーリング工具 391.68B

                      デュオボア カートリッジ ツインエッジボーリング工具 391.68B

                        コロボア825ファインボーリング工具 ボーリング工具セット 825-TC

                        コロボア825ファインボーリング工具 ボーリング工具セット 825-TC

                          SEC-ミニバイトオフセット0ホルダ SDPC-X型

                          SEC-ミニバイトオフセット0ホルダ SDPC-X型

                            メーカー カーメックス カーメックス サンドビック サンドビック オーエスジー サンドビック サンドビック イスカル タンガロイ サンドビック サンドビック サンドビック 住友電工ハードメタル
                            通常価格 13,995円 20,278円 29,257円 35,143円 155,173円 33,321円 46,857円 20,308円 1,980円 53,339円 33,321円 130,714円 7,493円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   3日目   3日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目  

                            アンビルキットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KA22
                            KA22U
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            22,419円

                            ( 24,661円 )
                            1個 -

                            1日目

                            22,419円

                            ( 24,661円 )
                            1個 -

                            1日目

                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト