(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MC0302C6A45
裏面取り刃だけのダブテイルミニチャンファー ミニチャンファー

裏面取り刃だけのダブテイルミニチャンファー MC0302C6A45

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,553円
税込単価
7,208円

【特長】・ドリル穴の表も裏もミリング加工で面取り・バリ取りできるミニチャンファ...

詳細情報を確認する

型番

MC0302C6A45 解除

Loading...

MC0302C6A45 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
座繰り径・大径
d(mm)
I(mm)
H(mm)
L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC0302C6A45

2
3
6.0
0.4
39

1個

6,553( 7,208円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドリル穴の表も裏もミリング加工で面取り・バリ取りできるミニチャンファー!!
・ミリング・バリ取り・裏面取りに使用できます。
・スパイラル刃なので、切れ味が滑らかです。
・すべての材質に適合する新型材種MT8のブルーコーティング仕様です。

カタログ

 

MC0302C6A45で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

裏面取り刃だけのダブテイルミニチャンファーの型番MC0302C6A45のページです。
型番MC0302C6A45に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

裏面取り刃だけのダブテイルミニチャンファー

裏面取り刃だけのダブテイルミニチャンファー

    ロングリーチ裏座ぐりミニチャンファー90°刃(深穴用)最小刃径3.0mm

    ロングリーチ裏座ぐりミニチャンファー90°刃(深穴用)最小刃径3.0mm

      斜めクロス穴用30°タイプのミニチャンファー

      斜めクロス穴用30°タイプのミニチャンファー

        裏座ぐりミニチャンファー120°刃

        裏座ぐりミニチャンファー120°刃

          裏座ぐりミニチャンファー 90°刃

          裏座ぐりミニチャンファー 90°刃

            裏ザグリカッター TiNコーティング UKCC

            裏ザグリカッター TiNコーティング UKCC

              裏座ぐり用ミニチャンファー

              裏座ぐり用ミニチャンファー

                沈めフライス(ストレートシャンク) CBS

                沈めフライス(ストレートシャンク) CBS

                  超硬裏ザグリカッター K10 CUKC

                  超硬裏ザグリカッター K10 CUKC

                    超硬裏ザグリカッター P20 CUKC

                    超硬裏ザグリカッター P20 CUKC

                      六角穴付きボルト用沈めフライス テーパーシャンク CBT

                      六角穴付きボルト用沈めフライス テーパーシャンク CBT

                        裏ザグリカッター UKC

                        裏ザグリカッター UKC

                          パンチ用沈めフライス PCB

                          パンチ用沈めフライス PCB

                            メーカー カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス 栄工舎 ミスミ 岡崎精工 栄工舎 栄工舎 栄工舎 栄工舎 第一ツール
                            通常価格 6,553円 6,553円 6,553円 6,553円 6,553円 41,664円 5,220円 7,408円 20,843円 20,843円 8,832円 32,640円 3,722円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            座繰り用途 裏座繰り用 裏座繰り用 多用途 裏座繰り用 裏座繰り用 裏座繰り用 裏座繰り用 六角穴付きボルト用(座繰りのみ) 裏座繰り用 裏座繰り用 六角穴付きボルト用(座繰りのみ) 裏座繰り用 多用途
                            シャンク仕様 ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク MTシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク
                            刃材質 超硬 - 超硬 超硬 超硬 ハイス 超硬 ハイス 超硬 超硬 ハイス ハイス ハイス
                            α 45° 90° - 60° 90° - - - - - - - -
                            刃数 3 - 3 3 3 - - - - - - - -

                            裏面取り刃だけのダブテイルミニチャンファーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MC
                            MC03015C4A45
                            MC03025C7A45
                            MC0303C12A45
                            MC04035C14A45
                            MC0404C16A45
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            座繰り径・大径 d
                            (mm)
                            I
                            (mm)

                            (mm)

                            (mm)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -----

                            6,553円

                            ( 7,208円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1.534.50.339

                            6,553円

                            ( 7,208円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2.537.50.539

                            6,553円

                            ( 7,208円 )
                            1個 -

                            5日目

                            3312.00.639

                            6,949円

                            ( 7,644円 )
                            1個 -

                            5日目

                            3.5414.00.751

                            6,949円

                            ( 7,644円 )
                            1個 -

                            1日目

                            4416.00.851

                            座繰り用カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました