(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MC0505C20A150
斜めクロス穴用30°タイプのミニチャンファー ミニチャンファー

斜めクロス穴用30°タイプのミニチャンファー MC0505C20A150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,154円
税込単価
7,869円

【特長】・ドリル穴の表も裏もミリング加工で面取り・バリ取りできるミニチャンファ...

詳細情報を確認する

型番

MC0505C20A150 解除

Loading...

MC0505C20A150 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
座繰り径・大径
d(mm)
I(mm)
H(mm)
B(mm)
L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MC0505C20A150

5
5
20.0
1.0
3.8
51

1個

7,154( 7,869円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドリル穴の表も裏もミリング加工で面取り・バリ取りできるミニチャンファー!!
・ミリング・バリ取り・裏面取りに使用できます。
・スパイラル刃なので、切れ味が滑らかです。
・すべての材質に適合する新型材種MT8のブルーコーティング仕様です。

カタログ

 

MC0505C20A150で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

斜めクロス穴用30°タイプのミニチャンファーの型番MC0505C20A150のページです。
型番MC0505C20A150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

斜めクロス穴用30°タイプのミニチャンファー

斜めクロス穴用30°タイプのミニチャンファー

    ハイスパイロット付ザグリカッター ストレートシャンク ZCS

    ハイスパイロット付ザグリカッター ストレートシャンク ZCS

      裏座ぐりミニチャンファー120°刃

      裏座ぐりミニチャンファー120°刃

        ロングリーチ裏座ぐりミニチャンファー90°刃(深穴用)最小刃径3.0mm

        ロングリーチ裏座ぐりミニチャンファー90°刃(深穴用)最小刃径3.0mm

          裏座ぐりミニチャンファー 90°刃

          裏座ぐりミニチャンファー 90°刃

            裏座ぐり用ミニチャンファー

            裏座ぐり用ミニチャンファー

              超硬パイロット付ザグリカッター ストレートシャンク CZCS

              超硬パイロット付ザグリカッター ストレートシャンク CZCS

                ドリル付沈めフライス キャップボルト用 CBDR-V

                ドリル付沈めフライス キャップボルト用 CBDR-V

                  ザグリカッター トルネード(ガイド付) GT‐M

                  ザグリカッター トルネード(ガイド付) GT‐M

                    ドリル付沈めフライス 皿小ネジ用 CBDS-V

                    ドリル付沈めフライス 皿小ネジ用 CBDS-V

                      3Cミル(六角穴付ボルトMC用面取付座繰りカッター)

                      3Cミル(六角穴付ボルトMC用面取付座繰りカッター)

                        ザグリカッター トルネード(ガイド無) GLT‐M

                        ザグリカッター トルネード(ガイド無) GLT‐M

                          六角穴付きボルト用沈めフライス ストレートシャンク CB

                          六角穴付きボルト用沈めフライス ストレートシャンク CB

                            メーカー カーメックス 栄工舎 カーメックス カーメックス カーメックス ミスミ 栄工舎 THE CUT THE CUT THE CUT フクダ精工 THE CUT 栄工舎
                            通常価格 6,553円 4,138円 6,553円 6,553円 6,553円 5,220円 8,576円 3,030円 18,258円 3,030円 10,029円 18,258円 3,507円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            座繰り用途 多用途 多用途 裏座繰り用 裏座繰り用 裏座繰り用 裏座繰り用 多用途 六角穴付きボルト用(ドリル付) 六角穴付きボルト用(座繰りのみ) 皿ネジ用(ドリル付) 六角穴付きボルト用(座繰りのみ) 六角穴付きボルト用(座繰りのみ) 六角穴付きボルト用(座繰りのみ)
                            シャンク仕様 ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク
                            刃材質 超硬 ハイス 超硬 - 超硬 超硬 超硬 ハイス 超硬 ハイス ハイス 超硬 ハイス
                            刃数 3 - 3 - 3 - - - - - - - -

                            斜めクロス穴用30°タイプのミニチャンファーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MC0303C12A150
                            MC0404C16A150
                            MC0404C16LA150
                            MC0505C20LA150
                            MC0606C24A150
                            MC0606C24LA150
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            座繰り径・大径 d
                            (mm)
                            I
                            (mm)

                            (mm)
                            B
                            (mm)

                            (mm)

                            6,553円

                            ( 7,208円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            3312.00.62.239

                            6,949円

                            ( 7,644円 )
                            1個 -

                            1日目

                            4416.00.83.051

                            7,710円

                            ( 8,481円 )
                            1個 -

                            1日目

                            4416.00.83.0105

                            8,250円

                            ( 9,075円 )
                            1個 -

                            1日目

                            5520.01.03.8105

                            7,599円

                            ( 8,359円 )
                            1個 -

                            1日目

                            6624.01.03.858

                            8,338円

                            ( 9,172円 )
                            1個 -

                            1日目

                            6624.01.03.8105

                            座繰り用カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました