メートルねじ・内径ねじ用。【特長】・ウルトラ超微粒子超硬に先進の三層PVDブル...
Loading...
メートルねじ・内径ねじ用。
【特長】
・ウルトラ超微粒子超硬に先進の三層PVDブルーコーティング。
MTI03011C50.3ISOで型番確定
MTI ミニミルスレッドISO メートルねじ・内径ねじ用の型番MTI03011C50.3ISOのページです。
型番MTI03011C50.3ISOに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
MTI03007C30.25ISO |
MTI03009C40.25ISO |
MTI03012C60.35ISO |
MTI03016C70.4ISO |
MTI03024C100.5ISO |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 呼び | ピッチ | 首下長 (mm) | M細目 | 工具径(D) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,128円 ( 21,041円 ) | 1個 | - | 1日目 | M1 | 0.25 | 3.6 | - | 0.72 | |
19,128円 ( 21,041円 ) | 1個 | - | 1日目 | M1.2 | 0.25 | 4.3 | M1.4×0.25/M1.6×0.25 | 0.9 | |
19,128円 ( 21,041円 ) | 1個 | - | 1日目 | M1.6 | 0.35 | 5.7 | M2×0.35/M2.2×0.35 | 1.2 | |
19,128円 ( 21,041円 ) | 1個 | - | 1日目 | M2 | 0.4 | 7.1 | - | 1.55 | |
19,128円 ( 21,041円 ) | 1個 | - | 1日目 | M3 | 0.5 | 10.6 | M3.5×0.5/M4×0.5 | 2.37 |