(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MTI03012C3A60
MTI ミニミルスレッド仕上げ刃無し60° 内外径ねじ共用 ネジアナカンレン

MTI ミニミルスレッド仕上げ刃無し60° 内外径ねじ共用 MTI03012C3A60

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
19,128円
税込単価
21,041円

内外径ねじ共用。【特長】・超微粒子超硬に新型の三層PVDコーティング。

詳細情報を確認する

型番

MTI03012C3A60 解除

Loading...

MTI03012C3A60 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
全長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
M細目
工具径(D)(mm)
ピッチ範囲(mm)
ピッチ範囲山数/インチ
UN, UNC, UNS,UNF, UNEF
M並目
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MTI03012C3A60

39
3.1
3
M1.6×0.25/M1.8×0.25/M2.0×0.25
1.15
0.25-0.35
100-72
0-80 UNF
M1.6×0.35

1個

19,128( 21,041円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

内外径ねじ共用。
【特長】
・超微粒子超硬に新型の三層PVDコーティング。

カタログ

 

Loading...

MTI03012C3A60で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MTI ミニミルスレッド仕上げ刃無し60° 内外径ねじ共用の型番MTI03012C3A60のページです。
型番MTI03012C3A60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MTI ミニミルスレッド仕上げ刃無し60° 内外径ねじ共用

MTI ミニミルスレッド仕上げ刃無し60° 内外径ねじ共用

    MTI ミニミルスレッド仕上げ刃無し55° 内外径ねじ共用

    MTI ミニミルスレッド仕上げ刃無し55° 内外径ねじ共用

      MTI ミニミルスレッドISO メートルねじ・内径ねじ用

      MTI ミニミルスレッドISO メートルねじ・内径ねじ用

        超硬ソリッドミルスレッド 仕上げ刃無し60°

        超硬ソリッドミルスレッド 仕上げ刃無し60°

          スリムヘッド型ハードカットMTH ISO

          スリムヘッド型ハードカットMTH ISO

            太径のユニファイねじ用 QタイプUN 内径ユニファイねじ用

            太径のユニファイねじ用 QタイプUN 内径ユニファイねじ用

              超硬ソリッドテーパーエンドミル

              超硬ソリッドテーパーエンドミル

                穴あけ・ねじ切り・面取り加工用小径エンドミル メートルねじ MTECD-ISO

                穴あけ・ねじ切り・面取り加工用小径エンドミル メートルねじ MTECD-ISO

                  メーカー カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス タンガロイ
                  通常価格 19,128円 19,128円 19,128円 23,140円 27,042円 32,145円 11,995円 28,840円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                  工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 - 超硬
                  ねじ種類 メートル メートル メートル メートル メートル ユニファイ - メートル
                  穴種類 止り穴用 止り穴用 止り穴用 止り穴用 止り穴用 通り穴・止り穴用(兼用) - -
                  被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 樹脂 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
                  コーティング・表面処理 窒化処理 窒化処理 窒化処理 窒化処理 窒化処理 窒化処理 - 鋼用

                  MTI ミニミルスレッド仕上げ刃無し60° 内外径ねじ共用のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  MTI03014C4A60
                  MTI03019C5A60
                  MTI03024C7A60
                  MTI06032C9A60
                  MTI0604C12A60
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  全長
                  (mm)
                  首下長
                  (mm)
                  シャンク径
                  (mm)
                  M細目 工具径(D)
                  (mm)
                  ピッチ範囲
                  (mm)
                  ピッチ範囲山数/インチ UN, UNC, UNS,UNF, UNEF M並目

                  19,128円

                  ( 21,041円 )
                  1個 -

                  1日目

                  393.73M2×0.35/M2.2×0.351.40.35-0.4572-561-64 UNC, 1-72 UNF,2-56 UNC, 2-64 UNFM2×0.4/M2.2×0.45

                  19,128円

                  ( 21,041円 )
                  1個 -

                  1日目

                  395.23M2.5×0.35/M3×0.351.90.35-0.672-403-48 UNC, 3-56 UNF,4-40 UNC, 4-48 UNFM2.5×0.45

                  19,128円

                  ( 21,041円 )
                  1個 -

                  1日目

                  3973M3.5×0.52.450.5-0.848-325-40 UNC, 5-44 UNF,6-32 UNC, 6-40 UNFM3×0.5/M3.5×0.6

                  19,128円

                  ( 21,041円 )
                  1個 -

                  1日目

                  589.56M4×0.53.20.5-1.048-248-32 UNC, 8-36 UNF,10-24 UNC, 10-28 UNS,10-32 UNFM4×0.7/M4.5×0.75

                  19,128円

                  ( 21,041円 )
                  1個 -

                  1日目

                  5812.56M5×0.5/M5.5×0.5/M5×0.7540.5-1.048-2410-36 UNS, 10-40 UNS,10-48 UNS, 12-24 UNC,12-28 UNFM5×0.8/M6×1.0

                  スレッドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました