(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラノギス ポッケ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プラノギス ポッケ

  • 数量スライド割引
評価 4.8平均満足度4.8 この商品のレビューをみる(7件)
通常価格(税別)
940円 ~ 999円
税込価格
1,034円 ~ 1,099円

様々な寸法測定に使用できるノギス。【特長】・軽量・コンパクトで携帯に便利。・ス...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • デプスバー付
  • 種類:
    標準ノギス
  • 表示方式:
    アナログ(バーニヤ)
  • 最小読取値(mm):
    0.1
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    あり
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 器差(mm):
    ±0.1
  • 材質:
    ポリカーボネート樹脂

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

様々な寸法測定に便利なノギス

ノギスの使用例

ノギスの使用例

製品仕様

寸法図
 70mm100mm
本体
サイズ
a114mma161mm
b40mmb58mm
c8mmc11mm
d19mmd27mm
e30mme41mm
f10.5mmf15mm
製品質量6g15g
材質ポリカーボネート樹脂
デップスバー
器差±0.1mm
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
最大測定長(mm)
トラスココード
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
70
-
6

1個

940( 1,034円 )

1日目

100
408-3326
15

1個

999( 1,099円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

様々な寸法測定に使用できるノギス。
【特長】
・軽量・コンパクトで携帯に便利。
・ストラップ穴付。
・丈夫で温度変化による伸縮が少ないポリカーボネート樹脂製です。
・被測定物にキズを付けにくくサビの心配もありません。
【用途】
・外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定に最適。

ノギス一覧 標準ノギスの一覧 ノギスの使い方を見る

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラノギス ポッケ

プラノギス ポッケ

    快段目盛ノギス GVC-15KDS

    快段目盛ノギス GVC-15KDS

      高級ミニノギス

      高級ミニノギス

        快段目盛ノギス(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

        快段目盛ノギス(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

          快段目盛ノギス GVC-15KD・20KD・30KD

          快段目盛ノギス GVC-15KD・20KD・30KD

            普及ノギス

            普及ノギス

              普及・高級ノギス 製品証明書付(製品本体とJCSS校正証明書)

              普及・高級ノギス 製品証明書付(製品本体とJCSS校正証明書)

                デジタルノギス DC-150

                デジタルノギス DC-150

                  ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX

                  ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX

                    シルバーM型ノギス 微動送り付

                    シルバーM型ノギス 微動送り付

                      シルバーM型ノギス 微動送り付(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                      シルバーM型ノギス 微動送り付(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                        プラスチックノギス快段目盛 軽快

                        プラスチックノギス快段目盛 軽快

                          デジタルノギス カーボンファイバー製 ソーラーパネル

                          デジタルノギス カーボンファイバー製 ソーラーパネル

                            メーカー シンワ測定 新潟精機(SK) シンワ測定 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) シンワ測定 シンワ測定 TONE ミツトヨ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) シンワ測定
                            通常価格 940円 6,980円 3,985円 9,873円 6,500円 5,962円 14,662円 6,440円 14,580円 6,158円 10,016円 936円 4,255円
                            通常出荷日 1日目   3日目   1日目~   10日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 18日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   10日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス - 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス
                            表示方式 アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) デジタル デジタル アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) アナログ(バーニヤ) デジタル
                            最小読取値(mm) 0.1 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.01 0.01 0.02 0.02 0.1 0.1
                            ソーラーパネル なし なし なし なし なし なし なし - なし なし なし なし あり
                            デプスバー あり あり あり あり あり あり あり - あり あり あり あり -

                            プラノギス ポッケのレビュー

                            評価 4.8 平均満足度:4.8 7件のレビュー
                            木材加工時の測定
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/31
                            0.1mm単位での加工であれば十分。
                            電子部がないので軽くて使いやすい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            測定用
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/02
                            見た目はチャチですが、目盛も見やすくちょっとした測定には便利です

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品の測定など
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/02
                            小型で軽く持ち運びしやすい。
                            精度を求めない簡単な測定に活躍しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            打ち合わせ時の測定
                            評価 4.0満足度:4.02019/05/29
                            外出先で簡単な測定時にノギスを使いたくてこれを見つけました。
                            軽くて、バックにいれても、かさばりません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ネジ径の測定など
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/25
                            ポリカーボネート製ですが、思ったよりスライドがしっかりしています。
                            軽いのが気に入りました

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました