(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニバイアル 容量 0.3ml~10ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:5-105-02
ミニバイアル 容量 0.3ml~10ml【12個入り】 ミニバイアル

通常単価(税別)
43,731円
税込単価
48,104円

外気に触れることなくシリンジで試料の出し入れができるバイアル。【特長】・バイア...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    バイアル瓶
  • 目盛:
  • 材質:
    高品質ボロシリケイトガラス
  • 特長:
    外気に触れる事なく、シリンジでサンプルの出し入れができます。
  • 内容量:
    1箱(12本)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

5-105-02 解除

Loading...

ミニバイアル 容量 0.3ml~10mlの詳細

ミニバイアル 容量 0.3ml~10ml:関連画像

ミニバイアル 容量 0.3ml~10ml イメージ

共通仕様

  • 材質:高品質ボロシリケイトガラス

5-105-01の仕様

  • 容量:0.3mL
  • 口内径×胴径×全高:φ7.0(直径7.0mm)×φ13(直径13mm)×32mm

5-105-02の仕様

  • 容量:1mL
  • 口内径×胴径×全高:φ7.3(直径7.3mm)×φ13(直径13mm)×45mm

5-105-03の仕様

  • 容量:3mL
  • 口内径×胴径×全高:φ13(直径:13mm)×φ20(直径:20mm)×48mm
商品情報を表示

5-105-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(mL)
メーカー商品名
型番
口内径X胴径X全高(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5-105-02

1
ミニバイアル MV-10 12入
MV-10
φ7.3Xφ13X45
1箱(12本)

1パック

12個入り

43,731( 48,104円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

外気に触れることなくシリンジで試料の出し入れができるバイアル。
【特長】
・バイアルの内底がコニカル(円錐)状になっており、サンプルの残液を極力なくす設計。
・肉厚の壁面がレンズ効果を発揮しますので、残存微量サンプルを目視で確認し易い。
・バイアルサイズ:13x32mm(H)。
・ネジ規格:13-425。
・キャップ:フェノール樹脂。
・セプタム:PTFE/シリコン。
【用途】
・反応管、濃縮管として最適。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミニバイアル 容量 0.3ml~10mlの型番5-105-02のページです。
型番5-105-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニバイアル 容量 0.3ml~10ml

ミニバイアル 容量 0.3ml~10ml

    NEGバキュームバイアル SVF-10 50入

    NEGバキュームバイアル SVF-10 50入

      NEGバキュームバイアル SVF-3 100入

      NEGバキュームバイアル SVF-3 100入

        メーカー アズワン 三商 三商
        通常価格 42,247円 13,150円 22,700円
        通常出荷日 1日目~   2日目   2日目  
        商品タイプ バイアル瓶 バイアル瓶 バイアル瓶
        目盛 - -
        材質 高品質ボロシリケイトガラス - -
        特長 外気に触れる事なく、シリンジでサンプルの出し入れができます。 - -
        内容量 1箱(12本) - -

        ミニバイアル 容量 0.3ml~10mlのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        5-105-01
        5-105-03
        5-105-04
        5-105-05
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        容量
        (mL)
        メーカー商品名 型番 口内径X胴径X全高
        (mm)
        内容量

        42,247円

        ( 46,472円 )

        12個入り

        1パック -

        10日目

        0.3ミニバイアル MV-03 12入MV-03φ7Xφ13X32-

        48,350円

        ( 53,185円 )

        12個入り

        1パック -

        8日目

        3ミニバイアル MV-30 12入MV-30φ13Xφ20X48-

        50,824円

        ( 55,906円 )

        12個入り

        1パック -

        1日目

        5ミニバイアル MV-50 12入MV-50φ13Xφ20X62-

        66,577円

        ( 73,235円 )

        12個入り

        1パック -

        8日目

        10ミニバイアル MV-100 12入MV-100φ13Xφ23X82-

        ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました