(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニバイアル(9590) 容量 3ml~10ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-1373-01
ミニバイアル(9590) 容量 3ml~10ml ミニバイアル

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
17,909円 ~ 20,066円
税込価格
19,700円 ~ 22,073円

低沸点物の保存やサンプルの加熱反応に適した耐圧バイアル。【特長】・低沸点物の保...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    バイアル瓶
  • 目盛:
  • 材質:
    硼珪酸ガラス
  • 特長:
    低沸点物の保存やサンプルの加熱反応に適した高耐圧バイアルで、正確な試料作りに適しています。底部が円錐状ですので、試料の回収ロスを抑えます。
  • その他仕様:
    内ネジ式耐圧プラグ
  • 脚注:
    1本あたりの価格です。
  • 内容量:
    1本

型番

1-1373-01 解除

Loading...

ミニバイアル 容量 3ml~10mlの詳細

ミニバイアル 容量 3ml~10ml:関連画像

ミニバイアル 容量 3ml~10ml イメージ

共通仕様

  • 商品区分:耐圧瓶
  • 色:透明
  • 材質:硼珪酸ガラス
  • 内ネジ式耐圧プラグ
  • ACE GLASS

1-1373-01の仕様

  • 容量:3mL

1-1373-02の仕様

  • 容量:5mL
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(mL)
メーカー商品名
型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1-1373-01

3
ミニバイアル 9590-03
9590-03
1本

1個

17,909( 19,700円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

低沸点物の保存やサンプルの加熱反応に適した耐圧バイアル。
【特長】
・低沸点物の保存やサンプルの加熱反応に適した高耐圧バイアルで、正確な試料作りに適している。
・底部が円錐状で、試料の回収ロスを抑えられる。
【用途】
・低沸点物の保存やサンプルの加熱反応。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニバイアル(9590) 容量 3ml~10ml

ミニバイアル(9590) 容量 3ml~10ml

    ミニバイアル 容量 3ml~10ml(硼珪酸ガラス)

    ミニバイアル 容量 3ml~10ml(硼珪酸ガラス)

      ラボランスクリュー管瓶

      ラボランスクリュー管瓶

        耐圧ボトル(ACE GLASS)

        耐圧ボトル(ACE GLASS)

          アズラボ バイアル瓶

          アズラボ バイアル瓶

            簡易錠剤成形器 6220-20610(ジーエルサイエンス)

            簡易錠剤成形器 6220-20610(ジーエルサイエンス)

              共通標準試薬保存容器 透明 20~100mL(0284-05-28)

              共通標準試薬保存容器 透明 20~100mL(0284-05-28)

                共通標準試薬保存容器 茶色 20mL~100mL 52400

                共通標準試薬保存容器 茶色 20mL~100mL 52400

                  ミニバイアル 容量 0.3ml~10ml

                  ミニバイアル 容量 0.3ml~10ml

                    メーカー アズワン 大阪ケミカル アズワン アズワン アズワン ジーエルサイエンス 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン
                    通常価格 17,909円 19,100円 5,800円 31,431円 5,345円 41,160円 12,714円 15,842円 42,247円
                    通常出荷日 8日目~   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 7日目   3日目   3日目   1日目~  
                    商品タイプ バイアル瓶 アンプル管 スクリュー管瓶 試薬瓶 - オプション品 試薬瓶 試薬瓶 バイアル瓶
                    目盛 - - - - - -
                    材質 硼珪酸ガラス - - 本体:硼珪酸ガラス(エポキシコーテングフィルム)、Oリング:PTFE配合フッ素ゴム(FETFE) - - - - 高品質ボロシリケイトガラス
                    特長 低沸点物の保存やサンプルの加熱反応に適した高耐圧バイアルで、正確な試料作りに適しています。底部が円錐状ですので、試料の回収ロスを抑えます。 - - 耐圧性に優れたガラスボトルです。シール性に優れ、揮発性の強い低沸点試料の保存に適しています。肉厚ガラスに透明フィルムコーティングを施し、破損時のガラスの飛散や液体の流出を防ぎます。 - - - - 外気に触れる事なく、シリンジでサンプルの出し入れができます。
                    その他仕様 内ネジ式耐圧プラグ - - - - - - - -

                    ミニバイアル(9590) 容量 3ml~10mlのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました