(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガラスカップ GCシリーズ

型番:1-8417-02
ガラスカップ GCシリーズ【100~200個入り】 ガラスカップ

通常単価(税別)
12,246円
税込単価
13,471円

硼珪酸ガラス製の透明カップです。

詳細情報を確認する

型番

1-8417-02 解除

Loading...

1-8417-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
メーカー商品名
型番
口内径X胴径X全長(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-8417-02

ガラスカップGC-18
GC-18
Φ15.6×Φ18×30
1箱(200本)

1パック

200個入り

12,246( 13,471円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

硼珪酸ガラス製の透明カップです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ガラスカップ GCシリーズの型番1-8417-02のページです。
型番1-8417-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガラスカップ GCシリーズ

ガラスカップ GCシリーズ

    ガラスカップ

    ガラスカップ

      ラボランサンプル管瓶

      ラボランサンプル管瓶

        スナップカップ(サンプル瓶)

        スナップカップ(サンプル瓶)

          共通摺合なす形フラスコ 茶褐色

          共通摺合なす形フラスコ 茶褐色

            試薬びん 広口 茶褐色

            試薬びん 広口 茶褐色

              水槽(硼珪酸ガラス)

              水槽(硼珪酸ガラス)

                試薬びん 細口 白

                試薬びん 細口 白

                  UMサンプル瓶(マヨネーズ瓶)

                  UMサンプル瓶(マヨネーズ瓶)

                    共通摺合丸底フラスコ

                    共通摺合丸底フラスコ

                      試薬びん DURAN

                      試薬びん DURAN

                        メーカー アズワン マルエム アズワン アズワン 柴田科学 柴田科学 アズワン 柴田科学 アズワン 柴田科学 柴田科学
                        通常価格 11,706円 13,000円 4,800円 11,510円 11,800円 24,606円 5,800円 13,753円 5,539円 6,900円 30,352円
                        通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   7日目~   1日目   7日目~   1日目~   7日目~   7日目~  
                        商品タイプ その他ガラス製容器 その他ガラス製容器 サンプル管瓶 サンプル管瓶 その他ガラス製容器 試薬瓶 その他ガラス製容器 試薬瓶 サンプル管瓶 その他ガラス製容器 試薬瓶
                        材質 硼珪酸ガラス - 本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PE(ポリエチレン)、キャップ固定内ブタ/PP(ポリプロピレン) 本体:硼珪酸ガラス、オーバーキャップ:ポリエチレン(PE) - - 硼珪酸ガラス3.3 - 本体:並ガラス、外フタ:PP(ポリプロピレン)、内フタ:PE(ポリエチレン) - -

                        ガラスカップ GCシリーズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        1-8417-03
                        1-8417-05
                        1-8417-06
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        メーカー商品名 型番 口内径X胴径X全長
                        (mm)
                        内容量

                        13,689円

                        ( 15,058円 )

                        200個入り

                        1パック -

                        1日目

                        ガラスカップGC-21GC-21Φ18.5×Φ21×301箱(200本)

                        11,706円

                        ( 12,877円 )

                        100個入り

                        1パック -

                        1日目

                        ガラスカップGC-28GC-28Φ25.4×Φ28×451箱(100本)

                        17,471円

                        ( 19,218円 )

                        100個入り

                        1パック -

                        1日目

                        ガラスカップGC-35GC-35Φ32.3×Φ35×501箱(100本)

                        ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました