(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐圧ボトル(ACE GLASS)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐圧ボトル(ACE GLASS)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
31,431円 ~ 55,860円
税込価格
34,574円 ~ 61,446円

【特長】・耐圧性に優れたガラスボトルです。・シール性に優れ、揮発性の強い低沸点...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    試薬瓶
  • 目盛:
  • 材質:
    本体:硼珪酸ガラス(エポキシコーテングフィルム)、Oリング:PTFE配合フッ素ゴム(FETFE)
  • 特長:
    耐圧性に優れたガラスボトルです。シール性に優れ、揮発性の強い低沸点試料の保存に適しています。肉厚ガラスに透明フィルムコーティングを施し、破損時のガラスの飛散や液体の流出を防ぎます。
  • 耐圧:
    100psi(約7kg/cm2)(-20℃時)
  • 脚注:
    反応容器としては使用できません。
  • 内容量:
    1本

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

耐圧ボトルの詳細

耐圧ボトル:関連画像

耐圧ボトル イメージ

共通仕様

  • 色:透明
  • 材質:本体/硼珪酸ガラス(エポキシコーテングフィルム)、Oリング/FETFE(PTFE配合フッ素ゴム)
  • 耐圧:690kPa(100psi)(-20℃時)
  • ACE GLASS

1-1371-01の仕様

  • 容量:50mL
  • 胴径×高さ:φ33.1×102(胴径33.1×102mm)

1-1371-02の仕様

  • 容量:125mL
  • 胴径×高さ:φ64.7×120(胴径64.7×120mm)
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(mL)
メーカー商品名
型番
胴径X高さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
耐圧ボトル 5555-23
5555-23
φ33.1X102
1本

1個

31,431( 34,574円 )

10日目

  • 注文停止中
125
耐圧ボトル 5555-25
5555-25
φ64.7X120
1本

1個

46,562( 51,218円 )

-

250
耐圧ボトル 5555-33
5555-33
φ78.8X143
1本

1個

55,860( 61,446円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐圧性に優れたガラスボトルです。
・シール性に優れ、揮発性の強い低沸点試料の保存に適しています。
・反応容器としての利用不可。
・瓶はネック先端まで透明なエポキシ樹脂でコーティング。
・肉厚ガラスに透明フィルムコーティングを施し、破損時のガラスの飛散や液体の流出を防ぎます。
【用途】
・室温から-2℃までの低沸点液体物の貯蔵用に使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐圧ボトル(ACE GLASS)

耐圧ボトル(ACE GLASS)

    アズラボ バイアル瓶

    アズラボ バイアル瓶

      ミニバイアル(9590) 容量 3ml~10ml

      ミニバイアル(9590) 容量 3ml~10ml

        共通標準試薬保存容器 透明 20~100mL(0284-05-28)

        共通標準試薬保存容器 透明 20~100mL(0284-05-28)

          茶褐色ガラスボトル

          茶褐色ガラスボトル

            広口ねじ口瓶(デュラン(R))

            広口ねじ口瓶(デュラン(R))

              バージンキャップバイアル VCV-30~70

              バージンキャップバイアル VCV-30~70

                ラボランスクリュー管瓶

                ラボランスクリュー管瓶

                  試薬瓶(広口・栓付き・デュラン(R))

                  試薬瓶(広口・栓付き・デュラン(R))

                    共通標準試薬保存容器 茶色 20mL~100mL 0284-05-28

                    共通標準試薬保存容器 茶色 20mL~100mL 0284-05-28

                      メーカー アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン 日電理化硝子 アズワン アズワン 東京硝子器械
                      通常価格 31,431円 5,345円 17,909円 12,714円 9,000円 900円 8,997円 5,800円 5,600円 15,842円
                      通常出荷日 1日目~   1日目   当日出荷可能 8日目~   3日目   1日目   1日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   3日目  
                      商品タイプ 試薬瓶 - バイアル瓶 試薬瓶 ねじ口瓶 - バイアル瓶 スクリュー管瓶 試薬瓶 試薬瓶
                      目盛 - - - - - - - -
                      材質 本体:硼珪酸ガラス(エポキシコーテングフィルム)、Oリング:PTFE配合フッ素ゴム(FETFE) - 硼珪酸ガラス - ソーダ石灰ガラス製(エチレンアクリルコーティング) - - - DURAN(R)(ホウケイ酸ガラス3.3) -
                      特長 耐圧性に優れたガラスボトルです。シール性に優れ、揮発性の強い低沸点試料の保存に適しています。肉厚ガラスに透明フィルムコーティングを施し、破損時のガラスの飛散や液体の流出を防ぎます。 - 低沸点物の保存やサンプルの加熱反応に適した高耐圧バイアルで、正確な試料作りに適しています。底部が円錐状ですので、試料の回収ロスを抑えます。 - - - - - 化学的に安定で優れた耐食性を示します。熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。 -
                      耐圧 100psi(約7kg/cm2)(-20℃時) - - - - - - - - -

                      耐圧ボトル(ACE GLASS)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました