(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ口瓶角型(白)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-8870-06
ねじ口瓶角型(白) ネジクチビンカクガタ(シロ)

通常単価(税別)
2,900円
税込単価
3,190円

保存容器として利用できる多目的びん。【特長】・JISR353「ほうけい酸ガラス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ねじ口瓶
  • 目盛:
  • 脚注:
    オートクレーブ滅菌にかける際はキャップを外すか、または一回転以上緩めてから行ってください。乾熱滅菌はガラス瓶のみ可能です。
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 全高にはフタの高さを含んでいません。

型番

1-8870-06 解除

Loading...

ねじ口瓶角型白の詳細

ねじ口瓶角型白:関連画像

ねじ口瓶角型白 イメージ

共通仕様

  • 黒キャップ付き
  • 材質:DURAN(硼珪酸ガラス)
  • キャップ材質:PF(フェノール樹脂)
  • パッキン材質:EPDM(エスプレン)
  • デュラン
  • ※ オートクレーブ滅菌にかける際はキャップを外すか、一回転以上緩めてから行ってください。
  • ※ 乾熱滅菌はガラス瓶のみ可能です。

1-8870-06の仕様

  • 容量:250mL
  • 口内径×胴寸法×全高:φ30(直径30mm)×64角×138mm
  • ネジ口規格:GL45

1-8870-07の仕様

  • 容量:500mL
  • 口内径×胴寸法×全高:φ30(直径30mm)×78角×176mm
  • ネジ口規格:GL45

開発秘話

 

バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広いニーズにお応えするため、取り扱いを開始しました。

商品情報を表示

1-8870-06 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(mL)
ネジ口規格
メーカー商品名
型番
仕様
口内径X胴寸法X全高(mm)
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-8870-06

250
GL-45
ねじ口瓶角型 017230-2502A
017230-250
黒キャップ付き(2A)
φ30X64角X138
本体:DURAN(硼珪酸ガラス)、キャップ:フェノール樹脂、パッキン:エスプレン(EPDM)
1本

1個

2,900( 3,190円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

保存容器として利用できる多目的びん。
【特長】
・JISR353「ほうけい酸ガラス-1」に相当するガラス製
・小球をつけて接触面積を小さくしているびん底
・ガラス部のみ乾熱滅菌可能
・均一な肉厚で機械的強度が増加
【用途】
・研究、実験現場における試料の保存

(i)ご注意

  • 全高にはフタの高さを含んでいません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ねじ口瓶角型(白)の型番1-8870-06のページです。
型番1-8870-06に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ口瓶角型(白)

ねじ口瓶角型(白)

    滅菌採水瓶 (本体:HDPE)

    滅菌採水瓶 (本体:HDPE)

      メーカー アズワン アズワン
      通常価格 2,300円 18,913円
      通常出荷日 1日目   1日目  
      商品タイプ ねじ口瓶 -
      目盛 -
      脚注 オートクレーブ滅菌にかける際はキャップを外すか、または一回転以上緩めてから行ってください。乾熱滅菌はガラス瓶のみ可能です。 -
      内容量 1本 -

      ねじ口瓶角型(白)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      よくあるご質問(FAQ)

      Q オートクレーブ滅菌は可能ですか?
      A
      可能です。オートクレーブ滅菌のかける際はキャップを外すか、一回転以上緩めてから行ってください。
      Q キャップの材質は?
      A
      フェノール樹脂です。内側にはシリコンゴムにPTFE張りしたパッキンが付いています。

      この商品のバリエーション

      型番
      1-8870-07
      1-8870-08
      1-8870-09
      1-8870-10
      1-8870-11
      1-8870-12
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      容量
      (mL)
      ネジ口規格 メーカー商品名 型番 仕様 口内径X胴寸法X全高
      (mm)
      材質 内容量

      3,750円

      ( 4,125円 )
      1個 -

      1日目

      500GL-45ねじ口瓶角型 017230-5002A017230-500黒キャップ付き(2A)φ30X78角X176本体:DURAN(硼珪酸ガラス)、キャップ:フェノール樹脂、パッキン:エスプレン(EPDM)-

      4,800円

      ( 5,280円 )
      1個 -

      1日目

      1000GL-45ねじ口瓶角型 017230-10002A017230-1000黒キャップ付き(2A)φ30X94角X217本体:DURAN(硼珪酸ガラス)、キャップ:フェノール樹脂、パッキン:エスプレン(EPDM)-

      2,300円

      ( 2,530円 )
      1個 -

      1日目

      100GL-32ねじ口瓶角型 017230-100A017230-100青キャップ付き(A)φ17X50角X105本体:DURAN(硼珪酸ガラス)、キャップ:フェノール樹脂、パッキン:エスプレン(EPDM)-

      2,500円

      ( 2,750円 )
      1個 -

      1日目

      250GL-45ねじ口瓶角型 017230-250A017230-250青キャップ付き(A)φ30X64角X138本体:DURAN(硼珪酸ガラス)、キャップ:フェノール樹脂、パッキン:エスプレン(EPDM)-

      3,350円

      ( 3,685円 )
      1個 -

      1日目

      500GL-45ねじ口瓶角型 017230-500A017230-500青キャップ付き(A)φ30X78角X176本体:DURAN(硼珪酸ガラス)、キャップ:フェノール樹脂、パッキン:エスプレン(EPDM)-

      4,400円

      ( 4,840円 )
      1個 -

      1日目

      1000GL-45ねじ口瓶角型 017230-1000A017230-1000青キャップ付き(A)φ30X94角X217本体:DURAN(硼珪酸ガラス)、キャップ:フェノール樹脂、パッキン:エスプレン(EPDM)-

      ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました