(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ口瓶丸型(白)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2-035-03
ねじ口瓶丸型(白) ネジクチビンマルガタ(シロ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,450円
税込単価
2,695円

保存容器として利用できる多目的びん。【特長】・JISR353「ほうけい酸ガラス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ねじ口瓶
  • 脚注:
    オートクレーブ滅菌にかける際はキャップを外すか、または一回転以上緩めてから行ってください。乾熱滅菌はガラス瓶のみ可能です。
  • 内容量:
    1本

型番

2-035-03 解除

Loading...

ねじ口瓶丸型白の詳細

ねじ口瓶丸型白:関連画像

ねじ口瓶丸型白 イメージ

共通仕様

  • 透明キャップ付き
  • デュラン
  • ※ オートクレーブ滅菌にかける際はキャップを外すか、一回転以上緩めてから行ってください。
  • ※ 乾熱滅菌はガラス瓶のみ可能です。

2-035-01の仕様

  • 口内径:φ17(直径17mm)
  • 容量:50mL
  • 外径×高さ:φ46×87(直径46×87mm)
  • ネジ口規格:GL-32

2-035-02の仕様

  • 口内径:φ30(直径30mm)
  • 容量:100mL
  • 外径×高さ:φ56×100(直径56×100mm)
  • ネジ口規格:GL-45

2-035-03の仕様

  • 口内径:φ30(直径30mm)
  • 容量:250mL
  • 外径×高さ:φ70×138(直径70×138mm)
  • ネジ口規格:GL-45

開発秘話

 

バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広いニーズにお応えするため、取り扱いを開始しました。

商品情報を表示

2-035-03 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(mL)
ネジ口規格
メーカー商品名
型番
仕様
目盛
外径X高さ(mm)
口内径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-035-03

250
GL-45
ねじ口瓶丸型白 透明キャップ付250ml
017200-2503A
透明キャップ付き
φ70X138
30
1本

1個

2,450( 2,695円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

保存容器として利用できる多目的びん。
【特長】
・JISR353「ほうけい酸ガラス-1」に相当するガラス製。
・小球をつけて接触面積を小さくしているびん底。
・ガラス部のみ乾熱滅菌可能。
・均一な肉厚で機械的強度が増加。
【用途】
・研究、実験現場における試料の保存。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ねじ口瓶丸型(白)の型番2-035-03のページです。
型番2-035-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ口瓶丸型(白)

ねじ口瓶丸型(白)

    ねじ口瓶丸型(茶褐色)

    ねじ口瓶丸型(茶褐色)

      ねじ口瓶角型(白)

      ねじ口瓶角型(白)

        ねじ口びん(メジュームびん) 青キャップ付

        ねじ口びん(メジュームびん) 青キャップ付

          ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 黒キャップ付

          ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 黒キャップ付

            ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 びんのみ

            ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 びんのみ

              ねじ口びん(メジュームびん) 透明キャップ付

              ねじ口びん(メジュームびん) 透明キャップ付

                ねじ口びん(メジュームびん) 茶かっ色 青キャップ付 25ml~10L

                ねじ口びん(メジュームびん) 茶かっ色 青キャップ付 25ml~10L

                  ねじ口びん(メジュームびん) 茶かっ色 赤キャップ付 25ml~2L

                  ねじ口びん(メジュームびん) 茶かっ色 赤キャップ付 25ml~2L

                    柴田 ねじ口瓶 1000ml 赤キャップ

                    柴田 ねじ口瓶 1000ml 赤キャップ

                      柴田 ねじ口瓶 3500ml 青キャップ

                      柴田 ねじ口瓶 3500ml 青キャップ

                        メーカー アズワン アズワン アズワン 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 三商 三商
                        通常価格 1,700円 2,900円 2,300円 1,596円 14,319円 33,235円 1,838円 2,930円 3,386円 5,100円 26,700円
                        通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   12日目~   7日目~   2日目~   2日目~   2日目~   2日目   2日目  
                        商品タイプ ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶
                        脚注 オートクレーブ滅菌にかける際はキャップを外すか、または一回転以上緩めてから行ってください。乾熱滅菌はガラス瓶のみ可能です。 オートクレーブ滅菌にかける際はキャップを外すか、または一回転以上緩めてから行ってください。乾熱滅菌はガラス瓶のみ可能です。 オートクレーブ滅菌にかける際はキャップを外すか、または一回転以上緩めてから行ってください。乾熱滅菌はガラス瓶のみ可能です。 - - - - - - - -
                        内容量 1本 1本 1本 - - - - - - - -

                        ねじ口瓶丸型(白)のレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                        液体の採取に使用しています
                        評価 5.0満足度:5.02024/05/23
                        装置から液体を採取する時に使用しています。前回使ってみて良かったのでリピート購入しました。この商品は本体がホウケイ酸ガラスでできていて薬品にも強いので気に入っています。ミスミは発注しやすいので、使っています。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q オートクレーブ滅菌は可能ですか?
                        A
                        可能です。オートクレーブ滅菌のかける際はキャップを外すか、一回転以上緩めてから行ってください。
                        Q キャップの材質は?
                        A
                        TPXポリマーです。パッキンは付いていません。

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        2-035-01
                        2-035-02
                        2-035-04
                        2-035-05
                        2-035-06
                        2-035-07
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        容量
                        (mL)
                        ネジ口規格 メーカー商品名 型番 仕様 目盛 外径X高さ
                        (mm)
                        口内径
                        (mm)
                        内容量

                        2,200円

                        ( 2,420円 )
                        1個 -

                        1日目

                        50GL-32ねじ口瓶丸型白 透明キャップ付 50ml017200-503A透明キャップ付きφ46X8717-

                        2,200円

                        ( 2,420円 )
                        1個 -

                        1日目

                        100GL-45ねじ口瓶丸型白 透明キャップ付100ml017200-1003A透明キャップ付きφ56X10030-

                        3,300円

                        ( 3,630円 )
                        1個 -

                        1日目

                        500GL-45ねじ口瓶丸型白 透明キャップ付500ml017200-5003A透明キャップ付きφ86X17630-

                        4,250円

                        ( 4,675円 )
                        1個 -

                        1日目

                        1000GL-45ねじ口瓶丸型白 透明キャップ付 1000017200-10003A透明キャップ付きφ101X22530-

                        10,793円

                        ( 11,872円 )
                        1個 -

                        8日目

                        2000GL-45耐熱ねじ口瓶 透明キャップ付2000ml-透明キャップ付き-φ136X26030-

                        22,855円

                        ( 25,141円 )
                        1個 -

                        12日目

                        5000GL-45ねじ口瓶丸型白 透明キャップ付 5000017200-50003透明キャップ付きφ182X33030-

                        ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました