(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

広口ねじ口瓶(デュラン(R))

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-2227-01
広口ねじ口瓶(デュラン(R)) ヒロクチネジクチビン

通常単価(税別)
16,700円
税込単価
18,370円

びんの外側にポリウレタンコーティング施した破損防止、破損時の飛散防止に役立つね...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1-2227-01 解除

Loading...

広口ねじ口瓶の詳細

広口ねじ口瓶 イメージ

広口ねじ口瓶 イメージ

共通仕様

  • 材質:DURAN(R)(硼珪酸ガラス-1)
  • キャップ材質:PSU(ポリスルホン)
  • ネジ口規格:GLS-80
  • キャップ色:白
  • デュラン
  • ※ オートクレーブ滅菌にかける際はキャップを外すか、一回転以上緩めてから行ってください。
  • ※ 乾熱滅菌はガラス瓶のみ可能です。

1-2227-01の仕様

  • 容量:500mL
  • 口内径×胴径×高さ:φ65×φ101×148(口内径65mm×胴径101mm×148mm)

1-2227-02の仕様

  • 容量:1,000mL
  • 口内径×胴径×高さ:φ65×φ101×218(口内径65mm×胴径101mm×218mm)

1-2227-03の仕様

  • 容量:2,000mL
  • 口内径×胴径×高さ:φ65×φ136×248(口内径65mm×胴径136mm×248mm)

開発秘話

 

バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として、より安全性の高いびんをお求めになる研究現場等のニーズにお答えし、取り扱いを開始しました。

商品情報を表示

1-2227-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
オプション種類
容量(mL)
ネジ口規格
メーカー商品名
型番
詳細タイプ
目盛
口内径X胴径X高さ(mm)
材質
特長
脚注
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-2227-01

ねじ口瓶
-
500
GLS-80
広口ねじ口瓶 017250-4500A
017250-4500A
-
キャップ:白
Φ65XΦ101X148
本体:DURAN(硼珪酸ガラス)、キャップ:ポリスルホン(PSU)
大口径で試料の出し入れ・洗浄が容易です。破損時の飛散防止に優れているセーフティコートを使用しています。
1本あたりの価格です。オートクレーブ滅菌にかける際はキャップを外すか、または一回転以上緩めてから行ってください。乾熱滅菌はガラス瓶のみ可能です。
1本

1個

16,700( 18,370円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

びんの外側にポリウレタンコーティング施した破損防止、破損時の飛散防止に役立つねじ口びん。
【特長】
・大口径で試料の出し入れ・洗浄が容易です。
・1-2227-01~04は破損時の飛散防止に優れているセーフティコートを使用しています。
・オートクレーブ滅菌可能
・電子レンジ使用可能
・本体耐熱:-30℃〜140℃
・キャップ耐熱:-45〜+180℃
・GLS-8と広口で、試料の出し入れ、中の洗浄が容易。
【用途】
・研究、実験現場における試料の保存に

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

広口ねじ口瓶(デュラン(R))の型番1-2227-01のページです。
型番1-2227-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

広口ねじ口瓶(デュラン(R))

広口ねじ口瓶(デュラン(R))

    ねじ口びん 広口 青キャップ付

    ねじ口びん 広口 青キャップ付

      ねじ口びん 広口 セーフティコート(白キャップ付)

      ねじ口びん 広口 セーフティコート(白キャップ付)

        ねじ口瓶広口GLS-80 茶 青キャップ付

        ねじ口瓶広口GLS-80 茶 青キャップ付

          ねじ口瓶広口GLS-80 茶 250ml 青キャップ付

          ねじ口瓶広口GLS-80 茶 250ml 青キャップ付

            メーカー アズワン 柴田科学 柴田科学 三商 三商
            通常価格 900円 5,781円 23,700円 8,650円 11,499円
            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   2日目   2日目  

            広口ねじ口瓶(デュラン(R))のレビュー

            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
            薬品の小分け用
            評価 4.0満足度:4.02022/12/07
            この商品は自社で薬品を小分けするために購入・使用しました。ガラス製でしたし、耐薬品性があるので選択したものですが、漏れ等もなく良かったと思います。小分けするサイズ的にも丁度良くて助かりました。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            よくあるご質問(FAQ)

            Q オートクレーブ滅菌は可能ですか?
            A
            可能です。オートクレーブ滅菌のかける際はキャップを外すか、一回転以上緩めてから行ってください。
            Q キャップの材質は?
            A
            ポリスルホンです。内側にはシリコンゴムにPTFE張りしたパッキンが付いています。

            この商品のバリエーション

            型番
            1-2227-02
            1-2227-03
            2-8210-01
            2-8210-02
            2-8210-03
            2-8210-04
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            商品タイプ オプション種類 容量
            (mL)
            ネジ口規格 メーカー商品名 型番 詳細タイプ 目盛 口内径X胴径X高さ
            (mm)
            材質 特長 脚注 内容量

            19,600円

            ( 21,560円 )
            1個 -

            1日目

            ねじ口瓶-1000GLS-80広口ねじ口瓶 017250-41000A017250-41000A-キャップ:白Φ65XΦ101X218本体:DURAN(硼珪酸ガラス)、キャップ:ポリスルホン(PSU)大口径で試料の出し入れ・洗浄が容易です。破損時の飛散防止に優れているセーフティコートを使用しています。1本あたりの価格です。オートクレーブ滅菌にかける際はキャップを外すか、または一回転以上緩めてから行ってください。乾熱滅菌はガラス瓶のみ可能です。1本

            23,700円

            ( 26,070円 )
            1個 -

            1日目

            ねじ口瓶-2000GLS-80広口ねじ口瓶 017250-42000017250-42000-キャップ:白Φ65XΦ136X248本体:DURAN(硼珪酸ガラス)、キャップ:ポリスルホン(PSU)大口径で試料の出し入れ・洗浄が容易です。破損時の飛散防止に優れているセーフティコートを使用しています。1本あたりの価格です。オートクレーブ滅菌にかける際はキャップを外すか、または一回転以上緩めてから行ってください。乾熱滅菌はガラス瓶のみ可能です。1本

            5,600円

            ( 6,160円 )
            1個 -

            1日目

            ねじ口瓶-500GLS-80ねじ口瓶 017250-500A 青017250-500A-キャップ:青Φ65XΦ101X148本体:DURAN(硼珪酸ガラス)、キャップ:ポリスルホン(PSU)大口径で試料の出し入れ・洗浄が容易です。1本あたりの価格です。オートクレーブ滅菌にかける際はキャップを外すか、または一回転以上緩めてから行ってください。乾熱滅菌はガラス瓶のみ可能です。1本

            6,250円

            ( 6,875円 )
            1個 -

            1日目

            ねじ口瓶-1000GLS-80ねじ口瓶 017250-1000A 青017250-1000A-キャップ:青Φ65XΦ101X218本体:DURAN(硼珪酸ガラス)、キャップ:ポリスルホン(PSU)大口径で試料の出し入れ・洗浄が容易です。1本あたりの価格です。オートクレーブ滅菌にかける際はキャップを外すか、または一回転以上緩めてから行ってください。乾熱滅菌はガラス瓶のみ可能です。1本

            11,550円

            ( 12,705円 )
            1個 -

            1日目

            ねじ口瓶-2000GLS-80ねじ口瓶 017250-2000 青017250-2000-キャップ:青Φ65XΦ136X248本体:DURAN(硼珪酸ガラス)、キャップ:ポリスルホン(PSU)大口径で試料の出し入れ・洗浄が容易です。1本あたりの価格です。オートクレーブ滅菌にかける際はキャップを外すか、または一回転以上緩めてから行ってください。乾熱滅菌はガラス瓶のみ可能です。1本

            36,765円

            ( 40,442円 )
            1個 -

            1日目

            ねじ口瓶-5000GLS-80ねじ口瓶 017250-5000 青017250-5000-キャップ:青Φ65XΦ182X311本体:DURAN(硼珪酸ガラス)、キャップ:ポリスルホン(PSU)大口径で試料の出し入れ・洗浄が容易です。1本あたりの価格です。オートクレーブ滅菌にかける際はキャップを外すか、または一回転以上緩めてから行ってください。乾熱滅菌はガラス瓶のみ可能です。1本

            ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました